これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
TO247-2リードパッケージのシングルパッケージ スタンドアロン Emitter Controlled 7 (EC7) ダイオード。このダイオード技術は、 650 Vと1200 Vの2つの電圧クラスで、定格電流20 A〜150 Aの製品を提供しています。前世代のディスクリートダイオードと比較して、柔らかさと湿度の堅牢性を向上させるために開発されました。
主な特長
- 最大定格電流 150 A
- 低い順方向電圧 (VF)
- 低い逆回復電荷
- 超高速な逆回復時間
- ソフト リカバリ特性
製品
概要
650 V Emitter Controlled 7 (EC7) ダイオード技術は、EC3、Rapid、Rapid 2などの前世代ディスクリートダイオードと比較して、ソフトスイッチングと耐湿性の向上を目指し開発されました。ソフトスイッチングな650V EC7 シリコンダイオードは、産業用および家電用アプリケーションの両方で信頼性を向上させます。 TO247-2パッケージを利用することで、放電による故障モードが低減され、独自の大電流定格 (最大150 A) によりディスクリート パッケージの電力密度が向上し、小型で軽量な設計が可能になります。 650 V EC7ダイオードは、ストリングおよびマイクロインバーター、データセンターUPS、オフラインUPS/住宅用UPS、オンラインUPS/産業用UPS、住宅用エアコン、および溶接機を主な目的として、さまざまなアプリケーションで使用できます。
1200Vファミリーは、低順方向電圧(VF)、低逆回復電荷、および最大ジャンクション温度Tj(max)175°Cで優れた柔らかさを示します。これらのダイオードは、JEDEC 47/20/22の関連試験に従って、産業用アプリケーション向けに認定されています。1200Vファミリーの特長の1つは、HV-H3TRBの堅牢性であり、厳しい動作条件でのシステム信頼性を高めることができます。TO247-2 2ピンパッケージは、従来のTO247 3ピンパッケージよりもピン間の沿面距離が長くなっています。1200Vアプリケーションの場合、この新しいパッケージは、追加の絶縁材料を追加するなど、アノード-カソードピン間の短絡に対する追加の保護の必要性を減らします。これにより、1200 V EC7 Rapidシリコンは、価格/性能両面で競争力を持つことができます。
ソフトで超高速リカバリの1200 V EC7 Siダイオードは、産業用および家電アプリケーション、および太陽光発電システムのMPPT回路またはEV充電用三相整流回路 (Vienna Rectifier)トポロジーの信頼性を向上させます。 さらに、TO247-2パッケージを使用することで、放電による故障モードを低減できます。
650 V Emitter Controlled 7 (EC7) ダイオード技術は、EC3、Rapid、Rapid 2などの前世代ディスクリートダイオードと比較して、ソフトスイッチングと耐湿性の向上を目指し開発されました。ソフトスイッチングな650V EC7 シリコンダイオードは、産業用および家電用アプリケーションの両方で信頼性を向上させます。 TO247-2パッケージを利用することで、放電による故障モードが低減され、独自の大電流定格 (最大150 A) によりディスクリート パッケージの電力密度が向上し、小型で軽量な設計が可能になります。 650 V EC7ダイオードは、ストリングおよびマイクロインバーター、データセンターUPS、オフラインUPS/住宅用UPS、オンラインUPS/産業用UPS、住宅用エアコン、および溶接機を主な目的として、さまざまなアプリケーションで使用できます。
1200Vファミリーは、低順方向電圧(VF)、低逆回復電荷、および最大ジャンクション温度Tj(max)175°Cで優れた柔らかさを示します。これらのダイオードは、JEDEC 47/20/22の関連試験に従って、産業用アプリケーション向けに認定されています。1200Vファミリーの特長の1つは、HV-H3TRBの堅牢性であり、厳しい動作条件でのシステム信頼性を高めることができます。TO247-2 2ピンパッケージは、従来のTO247 3ピンパッケージよりもピン間の沿面距離が長くなっています。1200Vアプリケーションの場合、この新しいパッケージは、追加の絶縁材料を追加するなど、アノード-カソードピン間の短絡に対する追加の保護の必要性を減らします。これにより、1200 V EC7 Rapidシリコンは、価格/性能両面で競争力を持つことができます。
ソフトで超高速リカバリの1200 V EC7 Siダイオードは、産業用および家電アプリケーション、および太陽光発電システムのMPPT回路またはEV充電用三相整流回路 (Vienna Rectifier)トポロジーの信頼性を向上させます。 さらに、TO247-2パッケージを使用することで、放電による故障モードを低減できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.