インフィニオンLive Lab

インフィニオンLive Labでハードウェアとソフトウェアの開発を変革: ラボへのアクセス制限なしで、半導体ソリューションのリモート リアルタイム テストを実行

nobutton

概要

TenXer Labsが提供する実際の評価ボードへのリモートアクセスにより、検証プロセスを効率化します。調達の遅延を回避し、ラボ コストを削減し、1~3日で結果を得られます。24時間365日の接続性とライブ映像により、世界中のどこからでも半導体ソリューションをリアルタイムでテストできます。

事前設定されたテスト、ダウンロード可能なデータ、直感的なインターフェースにより効率が向上します。スロットを簡単に予約し、多言語サポートにアクセスし、パーソナライズされたラボ エクスペリエンスを利用できます。継続的なユーザー フィードバックにより、プラットフォームはニーズに合わせて進化し、市場投入までの時間を短縮できます。

電子機器、センサー、周辺機器をリアルタイムで検証および監視することで、設計精度を向上させます。クラウドに展開されたモジュールをゴールデン リファレンス デザインとして使用し、包括的な性能検証に必要な重要パラメーターの洞察にアクセスします。インフィニオンLive Labは、半導体ソリューション設計の精度と最適な成果を確保します。

PSOC™ Edge E84シリーズのArm® Cortex®-M MCUは、次世代AI/MLアプリケーション向けの高度な機械学習 (ML) アクセラレーションを備えた、高性能、低消費電力、セキュアなMCUです。

PSOC™ Control C3は、モーター制御および電力変換アプリケーション向けの高性能Arm Cortex-M33マイクロコントローラー ファミリーです。

TenXer Labsが提供する実際の評価ボードへのリモートアクセスにより、検証プロセスを効率化します。調達の遅延を回避し、ラボ コストを削減し、1~3日で結果を得られます。24時間365日の接続性とライブ映像により、世界中のどこからでも半導体ソリューションをリアルタイムでテストできます。

事前設定されたテスト、ダウンロード可能なデータ、直感的なインターフェースにより効率が向上します。スロットを簡単に予約し、多言語サポートにアクセスし、パーソナライズされたラボ エクスペリエンスを利用できます。継続的なユーザー フィードバックにより、プラットフォームはニーズに合わせて進化し、市場投入までの時間を短縮できます。

電子機器、センサー、周辺機器をリアルタイムで検証および監視することで、設計精度を向上させます。クラウドに展開されたモジュールをゴールデン リファレンス デザインとして使用し、包括的な性能検証に必要な重要パラメーターの洞察にアクセスします。インフィニオンLive Labは、半導体ソリューション設計の精度と最適な成果を確保します。

PSOC™ Edge E84シリーズのArm® Cortex®-M MCUは、次世代AI/MLアプリケーション向けの高度な機械学習 (ML) アクセラレーションを備えた、高性能、低消費電力、セキュアなMCUです。

PSOC™ Control C3は、モーター制御および電力変換アプリケーション向けの高性能Arm Cortex-M33マイクロコントローラー ファミリーです。

設計リソース