これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 低周波クロック (cy_lfclk)
PSOC™ 4 の低周波クロックを cy_lfclk コンポーネントで設定
-
このページ
概要
PSOC™ 4 低周波クロック (cy_lfclk) コンポーネントは、PSOC™ 4 で使用可能なさまざまな低周波クロックを設定するためのアプリケーション インターフェイスを提供します。これらの関数は、コンポーネントライブラリの一部ではありませんが、コンポーネントライブラリで使用できます。このコンポーネントは、デバイスに存在するウォッチドッグタイマを設定する機能も提供します。これはデザイン全体のコンポーネントで、すべての PSOC™ 4 プロジェクトにデフォルトで存在します。このコンポーネントはコンポーネントカタログに表示されませんが、APIライブラリは常に使用できます。
- LFCLKクロックソースを選択するためのAPIが含まれています
- 内部低周波発振器(ILO)、ウォッチ水晶発振器(WCO)、ウォッチドッグタイマーを制御するAPIが含まれています
- 遭遇する機能を制御するためのGUIが含まれています
PSOC™ 4 低周波クロック (cy_lfclk) コンポーネントは、PSOC™ 4 で使用可能なさまざまな低周波クロックを設定するためのアプリケーション インターフェイスを提供します。これらの関数は、コンポーネントライブラリの一部ではありませんが、コンポーネントライブラリで使用できます。このコンポーネントは、デバイスに存在するウォッチドッグタイマを設定する機能も提供します。これはデザイン全体のコンポーネントで、すべての PSOC™ 4 プロジェクトにデフォルトで存在します。このコンポーネントはコンポーネントカタログに表示されませんが、APIライブラリは常に使用できます。
- LFCLKクロックソースを選択するためのAPIが含まれています
- 内部低周波発振器(ILO)、ウォッチ水晶発振器(WCO)、ウォッチドッグタイマーを制御するAPIが含まれています
- 遭遇する機能を制御するためのGUIが含まれています