これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY8C58LP ファミリーは、設定可能なアナログおよびデジタルペリフェラル、メモリ、およびマイクロコントローラーを1つのチップに統合しています。• 最大 80 MHzの32 ビット Arm® Cortex®-M3 コア、DMA コントローラー、デジタル フィルタ プロセッサ• 広い電圧動作範囲を備えた超低消費電力• プログラム可能なデジタルおよびアナログ周辺機器により、カスタム機能が可能• アナログまたはデジタル周辺機器機能を任意のピンに柔軟にルーティング
主な特長
- 32ビットArm® Cortex®-M3、最大80MHz
- 最大 256KB フラッシュ + ECC機能付き最大 32 KBフラッシュ
- 最大 64 KB RAM / 2 KB EEPROM
- 24 DMA チャネル、4 x 16 ビットタイマー/PWM
- FS USB 2.0/I2C/SPI/UART/CAN/LIN/I2S
- CAPSENSE™サポート、最大62個のセンサー
- 2x12bit SAR ADC/1x20bit シグマ・デルタ ADC
- 24ビット デジタルフィルタ コプロセッサ
- 4つのプログラム可能なアナログブロック
- 4 x 8ビットDAC、4コンプ、4オペアンプ
- 6 MHz で 3.1 mA / 48 MHz で 15.4 mA
- 2μAスリープモード/300nAハイバネートモード
製品
概要
業界標準であるCortex®‑M3プロセッサは、Arm® Thumb®-2 インストラクション セット アーキテクチャを活用しており、8ビットおよび16ビット アプリケーションを32ビットの世界に移行するのに最適です。 これで、最新のオーディオアルゴリズムと基本的なビデオ処理を実行できます。 フィールド指向制御 (FOC)、ブラシレスモーターの高性能波形生成、高性能センサーアプリケーションなどの高速信号処理を必要とする複雑なモーター制御アルゴリズムでも問題ありません。
PSOC® 5LPは、高性能な32ビット Arm® Cortex ® -M3 CPUとハードウェアコプロセッサ、CPLDベースのデジタルファブリック、プログラマブルアナログブロック、ペリフェラルツーペリフェラルDMAコントローラを使いやすく柔軟なワンチップソリューションに統合することで、比類のない並列処理性能を提供します。
比類のない並列処理
独立した24ビットハードウェアデジタル フィルタ コプロセッサーでセンサー信号を処理し、従来のCPUタスクを24の独立したCPLDベースのユニバーサル デジタル ブロックにオフロードし、24チャネルDMAコントローラーでシステム性能を向上させます。
高精度アナログ内蔵
カスタム20ビットアナログフロントエンドをプログラマブルアナログブロックと統合し、業界最高のCAPSENSE™ タッチセンシングソリューションで洗練されたユーザーインターフェースを実装します。
PSOC™Creatorは、PSOC™ およびFM0+システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、スケマティックキャプチャと、150を超える事前検証済みの量産準備が整ったペリフェラルコンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くために週7日24時間体制でご利用いただけます。 インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
業界標準であるCortex®‑M3プロセッサは、Arm® Thumb®-2 インストラクション セット アーキテクチャを活用しており、8ビットおよび16ビット アプリケーションを32ビットの世界に移行するのに最適です。 これで、最新のオーディオアルゴリズムと基本的なビデオ処理を実行できます。 フィールド指向制御 (FOC)、ブラシレスモーターの高性能波形生成、高性能センサーアプリケーションなどの高速信号処理を必要とする複雑なモーター制御アルゴリズムでも問題ありません。
PSOC® 5LPは、高性能な32ビット Arm® Cortex ® -M3 CPUとハードウェアコプロセッサ、CPLDベースのデジタルファブリック、プログラマブルアナログブロック、ペリフェラルツーペリフェラルDMAコントローラを使いやすく柔軟なワンチップソリューションに統合することで、比類のない並列処理性能を提供します。
比類のない並列処理
独立した24ビットハードウェアデジタル フィルタ コプロセッサーでセンサー信号を処理し、従来のCPUタスクを24の独立したCPLDベースのユニバーサル デジタル ブロックにオフロードし、24チャネルDMAコントローラーでシステム性能を向上させます。
高精度アナログ内蔵
カスタム20ビットアナログフロントエンドをプログラマブルアナログブロックと統合し、業界最高のCAPSENSE™ タッチセンシングソリューションで洗練されたユーザーインターフェースを実装します。
PSOC™Creatorは、PSOC™ およびFM0+システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、スケマティックキャプチャと、150を超える事前検証済みの量産準備が整ったペリフェラルコンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くために週7日24時間体制でご利用いただけます。 インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.