これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ソリッドステートリレー(SSR)およびコンタクタ
SSRは、電磁リレーおよびコンタクタの優れた代替品です
-
このページ
概要
サーキットブレーカーは通常、負荷経路の過負荷や短絡に反応してワイヤを保護し、人や機器から危険や損傷を防ぎますが、リレーとコンタクタはリモート制御のオン/オフスイッチです。インフィニオンのソリッドステートリレー(SSR)アプローチは、入力から出力へのガルバニック絶縁が組み込まれたスイッチです。
利点
- スイッチングサイクル>>1.000.000
- 内蔵診断
- 時間/使用による接触摩耗なし–アーク放電の影響はありません
- 1/3活性化エネルギーとEMR
- 耐用期間にわたって一定の接触抵抗
- ガルバニック絶縁:最大5.7kVrms
- ヒートシンクの必要性が最小限
ブロック図
概要
SSRを使用すると、回路のロジック部分を高電力信号から分離しながら、高電力信号(AC負荷とDC負荷の切り替えなど)を(マイクロプロセッサなどから)制御できます。現在、一般的には電磁リレー(EMR)が使用されており、コイルベースの電磁界クランプまたは回路の二次側で接点を開くことで絶縁を提供します。EMRには、経年劣化やアーク放電にさらされる機械的な可動部品が組み込まれているため、信頼性と高速スイッチングに制限があります。SSRはこれらの欠点を克服します。
高電圧または高負荷電流のデジタルスイッチングは、例えば産業オートメーションシステムでは必要です。モーター、バルブ、ポンプ、ファン、コンタクタ、またはブレーキのオン/オフの切り替え。医療や車両アプリケーションでも、この機能は興味深いものです。
SSRは、ガルバニックアイソレータ統合ドライバ(Infineonの「iSSI」)とパワースイッチ(InfineonのOPTIMOS TM/COOLMOS TM、またはIGBT)の組み合わせとして、さまざまな種類と大きさの負荷電流に対応する柔軟性を提供します。
インフィニオンの「iSSI」ファミリーは、過電流やミラークランプなどの診断および保護機能を提供します。対応する電源スイッチの温度も監視できます。SSRのフォームファクタは、EMRと同じくらい小さく選択できます。
SSRを動作させるために、ガルバニックアイソレータの2次側に電源は必要ありません。
SSRを使用すると、回路のロジック部分を高電力信号から分離しながら、高電力信号(AC負荷とDC負荷の切り替えなど)を(マイクロプロセッサなどから)制御できます。現在、一般的には電磁リレー(EMR)が使用されており、コイルベースの電磁界クランプまたは回路の二次側で接点を開くことで絶縁を提供します。EMRには、経年劣化やアーク放電にさらされる機械的な可動部品が組み込まれているため、信頼性と高速スイッチングに制限があります。SSRはこれらの欠点を克服します。
高電圧または高負荷電流のデジタルスイッチングは、例えば産業オートメーションシステムでは必要です。モーター、バルブ、ポンプ、ファン、コンタクタ、またはブレーキのオン/オフの切り替え。医療や車両アプリケーションでも、この機能は興味深いものです。
SSRは、ガルバニックアイソレータ統合ドライバ(Infineonの「iSSI」)とパワースイッチ(InfineonのOPTIMOS TM/COOLMOS TM、またはIGBT)の組み合わせとして、さまざまな種類と大きさの負荷電流に対応する柔軟性を提供します。
インフィニオンの「iSSI」ファミリーは、過電流やミラークランプなどの診断および保護機能を提供します。対応する電源スイッチの温度も監視できます。SSRのフォームファクタは、EMRと同じくらい小さく選択できます。
SSRを動作させるために、ガルバニックアイソレータの2次側に電源は必要ありません。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.