宇宙用途向けの耐放射線ソリューション
衛星バスプラットフォームおよびペイロード用の宇宙グレードのメモリ、電力、無線周波数(RF)
-
このページ
カテゴリー別に参照
耐放射線マイクロ波とRF
要求の厳しい航空宇宙アプリケーション向けに設計された高信頼性ディスクリートソリューション
耐放射線マイクロ波とRF Subfamilies
耐放射線性
宇宙用電力システムのサイズ、効率、電力密度を向上させるための耐放射線性電力管理と電力変換
耐放射線性 Subfamilies
概要
宇宙やその他の過酷な環境アプリケーションは、システム設計者に固有の課題をもたらします。 電子機器は、数十年で測定される予想寿命で、厳しい熱的、機械的、および放射線条件に耐えることができなければなりません。
業界をリードするインフィニオンの宇宙向けエレクトロニクスポートフォリオには、高信頼性および耐放射線メモリ、RF、耐放射線パワー マネージメントおよび配電 (PMAD) ソリューションが含まれます。
インフィニオンは、宇宙、航空、防衛、その他の産業などの極限環境向けに、差別化された耐放射線メモリのポートフォリオを提供しています。 広範な製品ラインアップは、シリアルおよびパラレル インターフェースを備えた揮発性および不揮発性メモリをサポートしています。 インフィニオンの高信頼性メモリは、業界で最も厳しい規格に準拠し、DLAM QML認証を取得しており、航空宇宙および防衛アプリケーションの信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。
インフィニオンの耐放射線パワーエレクトロニクスは、宇宙電力システムのサイズ、効率、電力密度を向上させるために、衛星バスプラットフォーム全体に使用されています。 ESA およびDLA 規格の認定を受けたインフィニオンの耐放射線性電源管理および配電ポートフォリオは、その優れた性能、信頼性、製品寿命、世界クラスの設計実績で世界的に認められています。
シリコン設計からバックエンドおよびフロントエンドの製造およびテストまで、インフィニオンのRF機能には、宇宙認定シリコンマイクロ波トランジスタとRFファウンドリサービスが含まれます。 インフィニオンはRFマイクロ波技術の業界リーダーであり、HiRel RF コンポーネントは、民生および商業市場向けの安定したウェーハの大量生産を最大限に活用しています。
IR HiRelは75年以上にわたり、宇宙探査における信頼できるパートナーとして、高信頼性のメモリ、電源、RFソリューションを提供し、画期的なミッションを実現してきました。
太陽系の最も遠い場所から低軌道に至るまで、宇宙に対する理解を深める上で、インフィニオンの技術は重要な役割を果たしてきました。
IR HiRelが、耐放射線性 MOSFET、耐放射線性 IC、ソリッド ステート リレーなどの航空宇宙機器用製品の放射線試験に使用するプロセスと試験方法について詳細をご覧ください。
宇宙やその他の過酷な環境アプリケーションは、システム設計者に固有の課題をもたらします。 電子機器は、数十年で測定される予想寿命で、厳しい熱的、機械的、および放射線条件に耐えることができなければなりません。
業界をリードするインフィニオンの宇宙向けエレクトロニクスポートフォリオには、高信頼性および耐放射線メモリ、RF、耐放射線パワー マネージメントおよび配電 (PMAD) ソリューションが含まれます。
インフィニオンは、宇宙、航空、防衛、その他の産業などの極限環境向けに、差別化された耐放射線メモリのポートフォリオを提供しています。 広範な製品ラインアップは、シリアルおよびパラレル インターフェースを備えた揮発性および不揮発性メモリをサポートしています。 インフィニオンの高信頼性メモリは、業界で最も厳しい規格に準拠し、DLAM QML認証を取得しており、航空宇宙および防衛アプリケーションの信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。
インフィニオンの耐放射線パワーエレクトロニクスは、宇宙電力システムのサイズ、効率、電力密度を向上させるために、衛星バスプラットフォーム全体に使用されています。 ESA およびDLA 規格の認定を受けたインフィニオンの耐放射線性電源管理および配電ポートフォリオは、その優れた性能、信頼性、製品寿命、世界クラスの設計実績で世界的に認められています。
シリコン設計からバックエンドおよびフロントエンドの製造およびテストまで、インフィニオンのRF機能には、宇宙認定シリコンマイクロ波トランジスタとRFファウンドリサービスが含まれます。 インフィニオンはRFマイクロ波技術の業界リーダーであり、HiRel RF コンポーネントは、民生および商業市場向けの安定したウェーハの大量生産を最大限に活用しています。
IR HiRelは75年以上にわたり、宇宙探査における信頼できるパートナーとして、高信頼性のメモリ、電源、RFソリューションを提供し、画期的なミッションを実現してきました。
太陽系の最も遠い場所から低軌道に至るまで、宇宙に対する理解を深める上で、インフィニオンの技術は重要な役割を果たしてきました。
IR HiRelが、耐放射線性 MOSFET、耐放射線性 IC、ソリッド ステート リレーなどの航空宇宙機器用製品の放射線試験に使用するプロセスと試験方法について詳細をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.