従来型の車載パワートレインIC
インフィニオンの 従来型の車載パワートレインICは、車載エレクトロニクスシステム内の特定のアプリケーション向けに開発されています
-
このページ
カテゴリー別に参照
オルタネーターレギュレーター
インフィニオンの車載用LINオルタネーター レギュレーターICの幅広い製品ラインアップは、各種LIN仕様に準拠し、設計を容易にします。
エンジンマネージメントIC
インフィニオンの TLE8888QK は、自動車エンジン管理システムに最適な「オールインワンデバイス」ソリューションです。そしてTLE808xEMは小型エンジン向けです
概要
インフィニオンは車載エレクトロニクスICのリーディングプレーヤーであり、パイオニアです。この分野における当社の継続的な成功は、車載用アプリケーションと規格に対する明確な戦略的視点、また40年以上に渡る経験に裏打ちされた理解と知見、そして優れた品質の製品を幅広く取り揃え、この市場で継続的にイノベーションを起こす当社の力によるものです。インフィニオンの車載統合エレクトロニクス ソリューションは、ハイブリッド車や電気自動車、自動車セキュリティシステム、パワートレインシステム、ボディエレクトロニクスやシャーシ、安全、ADASに使用されています。
インフィニオンの従来型の車載パワートレインIC製品のポートフォリオをご覧ください。サポートが必要な場合は、お気軽にインフィニオンサポートまでお問い合わせください。
インフィニオンは、高い基準を満たすよう設計された従来型の車載パワートレインICを提供し、また同時に性能を大幅に向上させます。
オルタネーター レギュレーター - 標準的なLINインターフェース仕様で設計されており、OEMの基準を満たすAEC-Q100基準のモノリシック オルタネーター制御ICのセレクションを提供しています。柔軟かつ容易に切り替え可能なこの車載用ICは、特定のOEMやアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズ可能で、同時に優れたレギュレーション動作を提供します。
エンジンマネージメントIC – インフィニオンは、4気筒エンジン向けのオールインワンチップ車載統合エレクトロニクス ソリューションのほか、オートバイ、水上バイク、芝刈り機などの小型1気筒燃焼エンジン向けのソリューションを提供しています。インフィニオンのエンジンマネージメントICは、マイクロコントローラーとアクチュエーター間の信頼性の高いパワーインターフェースを提供することにより、電子制御システムをサポートします。
トランスミッション用定電流制御IC – インフィニオンの定電流制御車載ICは、オートマチックトランスミッションやアイドルスピード制御バルブで一般的に使用され、最大8個のインダクターに定電流を供給すると同時に、信頼性が高く洗練された安全監視および診断機能を提供する高精度なレギュレーターです。
車載ICは、車載エレクトロニクスシステム内の特定のアプリケーション向けにカスタマイズされています。インフィニオンは、オルタネーターエレクトロニクス、エンジンマネージメント、トランスミッション制御システム向けの従来型の車載パワートレインICをカバーする幅広い製品ポートフォリオを提供しています。この製品は、高い基準を満たすように設計されており、同時に性能も大幅に向上しています。インフィニオンの車載エレクトロニクス製品は、ハイブリッド車や電気自動車、自動車のセキュリティシステム、パワートレインシステム、ボディエレクトロニクスやシャーシ、安全、ADASなどに使用されています。
インフィニオンは車載エレクトロニクスICのリーディングプレーヤーであり、パイオニアです。この分野における当社の継続的な成功は、車載用アプリケーションと規格に対する明確な戦略的視点、また40年以上に渡る経験に裏打ちされた理解と知見、そして優れた品質の製品を幅広く取り揃え、この市場で継続的にイノベーションを起こす当社の力によるものです。インフィニオンの車載統合エレクトロニクス ソリューションは、ハイブリッド車や電気自動車、自動車セキュリティシステム、パワートレインシステム、ボディエレクトロニクスやシャーシ、安全、ADASに使用されています。
インフィニオンの従来型の車載パワートレインIC製品のポートフォリオをご覧ください。サポートが必要な場合は、お気軽にインフィニオンサポートまでお問い合わせください。
インフィニオンは、高い基準を満たすよう設計された従来型の車載パワートレインICを提供し、また同時に性能を大幅に向上させます。
オルタネーター レギュレーター - 標準的なLINインターフェース仕様で設計されており、OEMの基準を満たすAEC-Q100基準のモノリシック オルタネーター制御ICのセレクションを提供しています。柔軟かつ容易に切り替え可能なこの車載用ICは、特定のOEMやアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズ可能で、同時に優れたレギュレーション動作を提供します。
エンジンマネージメントIC – インフィニオンは、4気筒エンジン向けのオールインワンチップ車載統合エレクトロニクス ソリューションのほか、オートバイ、水上バイク、芝刈り機などの小型1気筒燃焼エンジン向けのソリューションを提供しています。インフィニオンのエンジンマネージメントICは、マイクロコントローラーとアクチュエーター間の信頼性の高いパワーインターフェースを提供することにより、電子制御システムをサポートします。
トランスミッション用定電流制御IC – インフィニオンの定電流制御車載ICは、オートマチックトランスミッションやアイドルスピード制御バルブで一般的に使用され、最大8個のインダクターに定電流を供給すると同時に、信頼性が高く洗練された安全監視および診断機能を提供する高精度なレギュレーターです。
車載ICは、車載エレクトロニクスシステム内の特定のアプリケーション向けにカスタマイズされています。インフィニオンは、オルタネーターエレクトロニクス、エンジンマネージメント、トランスミッション制御システム向けの従来型の車載パワートレインICをカバーする幅広い製品ポートフォリオを提供しています。この製品は、高い基準を満たすように設計されており、同時に性能も大幅に向上しています。インフィニオンの車載エレクトロニクス製品は、ハイブリッド車や電気自動車、自動車のセキュリティシステム、パワートレインシステム、ボディエレクトロニクスやシャーシ、安全、ADASなどに使用されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.