低電圧ドライブ
アプリケーションの効率と制御
-
このページ
カテゴリー別に参照
概要
低電圧ドライブは、100〜690 Vの電圧範囲と数W ~ MWの電力をカバーします。ドライブシステムはグリッドに接続され、振幅と周波数が可変の三相電圧を生成します。これにより、トルクと速度によって電動モーターを制御します。インフィニオンの半導体モジュールの幅広いポートフォリオにより、プロセスの生産性とエネルギー効率を向上させ、さらにメンテナンスコストの削減に役立つ低電圧ドライブを設計できます。
産業用ドライブに最適な半導体は、IGBT7テクノロジーを搭載した新しいTRENCHSTOP™モジュールです。EasyPACK™ および EconoDUAL™ パッケージで提供しています。高集積ドライブには、CoolSiC™ MOSFETが最適なソリューションです。Si MOSFET技術を使用することにより、スイッチング損失と導通損失が最小限に抑えられます。これにより、パッシブ冷却が可能になります。パワー半導体を完璧に制御するために、EiceDRIVER™ポートフォリオなど、さまざまなゲートドライバICを提供しています。最適なプロセス制御のために、XMC™をベースにしたマイクロコントローラー ソリューションを提供しています。また、NORフラッシュおよび永続RAMメモリをベースにしたメモリソリューションも提供しています。既存のネットワークへの安全な接続のために、OPTIGA™ Trustソリューションを提供しています。
お客様のアプリケーションに適したソリューションを選択するために、以下のページにそれぞれのアプリケーションの概要と例示的なブロック図を提供しています(製品ページへのリンクを含む)。汎用ドライブ(ポンプとファン、クレーンとリフト、コンプレッサーなど)とサーボドライブ(ロボット、マテリアルハンドリング、エレベータなど)の詳細をご覧ください。
低電圧ドライブは、100〜690 Vの電圧範囲と数W ~ MWの電力をカバーします。ドライブシステムはグリッドに接続され、振幅と周波数が可変の三相電圧を生成します。これにより、トルクと速度によって電動モーターを制御します。インフィニオンの半導体モジュールの幅広いポートフォリオにより、プロセスの生産性とエネルギー効率を向上させ、さらにメンテナンスコストの削減に役立つ低電圧ドライブを設計できます。
産業用ドライブに最適な半導体は、IGBT7テクノロジーを搭載した新しいTRENCHSTOP™モジュールです。EasyPACK™ および EconoDUAL™ パッケージで提供しています。高集積ドライブには、CoolSiC™ MOSFETが最適なソリューションです。Si MOSFET技術を使用することにより、スイッチング損失と導通損失が最小限に抑えられます。これにより、パッシブ冷却が可能になります。パワー半導体を完璧に制御するために、EiceDRIVER™ポートフォリオなど、さまざまなゲートドライバICを提供しています。最適なプロセス制御のために、XMC™をベースにしたマイクロコントローラー ソリューションを提供しています。また、NORフラッシュおよび永続RAMメモリをベースにしたメモリソリューションも提供しています。既存のネットワークへの安全な接続のために、OPTIGA™ Trustソリューションを提供しています。
お客様のアプリケーションに適したソリューションを選択するために、以下のページにそれぞれのアプリケーションの概要と例示的なブロック図を提供しています(製品ページへのリンクを含む)。汎用ドライブ(ポンプとファン、クレーンとリフト、コンプレッサーなど)とサーボドライブ(ロボット、マテリアルハンドリング、エレベータなど)の詳細をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.