これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デジタル入出力 (I/O) モジュール
デジタルI/Oモジュール用の堅牢で信頼性の高い半導体ソリューション
-
このページ
概要
デジタル入出力モジュール (I/Oモジュール) は、プログラマブル ロジック コントローラー (PLC) システムの重要な要素です。これらは PLC CPU ユニットによって制御され、製造現場のロジック - パワー間のインターフェースを構成します。
利点
- IまたはOチャネル数でスケーラブル
- システムを損傷から保護
- 電源ドメインからロジックを絶縁
- 低消費電力
- 小型システム設計
- PLC CPUに診断情報を提供
ブロック図
概要
オートメーションシステム内の制御フロアの重要な「頭脳」としてのPLC CPUシステムは、IOモジュールを介して工場フロアと通信し、工場フロアから信号を受信します。デジタル出力モジュールは、ロジック情報を負荷へのオン/オフ電源スイッチングまたは特定のセンサー通信プロトコルに変換します。一方、入力モジュールを介して工場のフロアから受信されるセンサー信号は、システムステータスデータをロジック形式でPLC CPUに提供します。これらは、柔軟性とスケーラビリティに対する需要の高まりに起因しますが、システムの堅牢性と信頼性がオートメーションシステムのダウンタイムを決定します。
消費電力だけでなく、安全性とシステム寿命の面も、モジュール設計を行う際に重要な役割を果たします。 したがって、モジュールをロジック制御環境全体に組み込むには、長期的な経験が不可欠であるため、基本的に重要です。入出力機能の実現は、CPU、入出力、電源、通信機能をオールインワンの単一ハウジングに組み合わせるというコスト上の理由から、最終的に実現することになるかもしれません。
デジタルI/Oモジュールの最も重要な機能は、スイッチングと絶縁です。パワースイッチングでは、ハイサイドまたはローサイドの構成が可能です。当社では、さまざまなパッケージで幅広い負荷電流とチャネル数に対応する専用のPROFET™および HITFET™ ソリューションを提供しています。特定の保護機能と診断特性が付属しています。インフィニオンのコアレストランス技術は、独立したマルチチャネル デジタル アイソレーターとしてIOモジュールに、またはインフィニオンのハイサイドISOFACE™入出力8チャネル デバイスを備えた絶縁組み込みフォーマットで適用できます。当社のスイッチはいずれも、その高いレベルの堅牢性、信頼性、省スペース性で認められています。 コスト重視のシステムの場合、スタンドアロンのOptiMOS™ 5 40 V および 60 V MOSFET ファミリーは、工場フロアに 24 V DC 電源を供給する最もシンプルなディスクリート アプローチのオプションを提供します。 AC 電流を切り替える必要がある場合は、絶縁ゲート ドライバと、統合温度センサーを備えた 600V CoolMOS™ MOSFET S7の組み合わせが最適です。後者は、従来の電磁リレーに代わる将来を見据えたソリッドステート リレーアプローチを提供します。
スイッチ以外にも、IO モジュール設計に必要なすべてのコンポーネントを信頼できるソースから見つけることができるワンストップショップの製品ポートフォリオを提供しています。XMC4000™ ファミリーや Infineon のAURIX™ファミリーなどのマイクロコントローラーのさまざまなオプションは、要求の厳しい安全 IO モジュールに最適であり、SRAM や NOR フラッシュメモリなどのメモリ IC は、IO モジュールでのデータ処理に貢献するデータ ロギング用です。電源ICは損失とシステムの発熱を可能な限り低いレベルに保ち、フィールドバスとして配線された通信デバイスまたはWi-Fi、Bluetooth®、または5Gなどのワイヤレスにより、モジュールは工場フロアまたはPLC CPUと通信できます。保護デバイスは、有線通信回線を介して伝送されるコンポーネントへのESDまたは過電圧損傷を防止します。インフィニオンは、モジュール設計作業を簡素化するために、対応する評価ボードとツールを提供しています。
オートメーションシステム内の制御フロアの重要な「頭脳」としてのPLC CPUシステムは、IOモジュールを介して工場フロアと通信し、工場フロアから信号を受信します。デジタル出力モジュールは、ロジック情報を負荷へのオン/オフ電源スイッチングまたは特定のセンサー通信プロトコルに変換します。一方、入力モジュールを介して工場のフロアから受信されるセンサー信号は、システムステータスデータをロジック形式でPLC CPUに提供します。これらは、柔軟性とスケーラビリティに対する需要の高まりに起因しますが、システムの堅牢性と信頼性がオートメーションシステムのダウンタイムを決定します。
消費電力だけでなく、安全性とシステム寿命の面も、モジュール設計を行う際に重要な役割を果たします。 したがって、モジュールをロジック制御環境全体に組み込むには、長期的な経験が不可欠であるため、基本的に重要です。入出力機能の実現は、CPU、入出力、電源、通信機能をオールインワンの単一ハウジングに組み合わせるというコスト上の理由から、最終的に実現することになるかもしれません。
デジタルI/Oモジュールの最も重要な機能は、スイッチングと絶縁です。パワースイッチングでは、ハイサイドまたはローサイドの構成が可能です。当社では、さまざまなパッケージで幅広い負荷電流とチャネル数に対応する専用のPROFET™および HITFET™ ソリューションを提供しています。特定の保護機能と診断特性が付属しています。インフィニオンのコアレストランス技術は、独立したマルチチャネル デジタル アイソレーターとしてIOモジュールに、またはインフィニオンのハイサイドISOFACE™入出力8チャネル デバイスを備えた絶縁組み込みフォーマットで適用できます。当社のスイッチはいずれも、その高いレベルの堅牢性、信頼性、省スペース性で認められています。 コスト重視のシステムの場合、スタンドアロンのOptiMOS™ 5 40 V および 60 V MOSFET ファミリーは、工場フロアに 24 V DC 電源を供給する最もシンプルなディスクリート アプローチのオプションを提供します。 AC 電流を切り替える必要がある場合は、絶縁ゲート ドライバと、統合温度センサーを備えた 600V CoolMOS™ MOSFET S7の組み合わせが最適です。後者は、従来の電磁リレーに代わる将来を見据えたソリッドステート リレーアプローチを提供します。
スイッチ以外にも、IO モジュール設計に必要なすべてのコンポーネントを信頼できるソースから見つけることができるワンストップショップの製品ポートフォリオを提供しています。XMC4000™ ファミリーや Infineon のAURIX™ファミリーなどのマイクロコントローラーのさまざまなオプションは、要求の厳しい安全 IO モジュールに最適であり、SRAM や NOR フラッシュメモリなどのメモリ IC は、IO モジュールでのデータ処理に貢献するデータ ロギング用です。電源ICは損失とシステムの発熱を可能な限り低いレベルに保ち、フィールドバスとして配線された通信デバイスまたはWi-Fi、Bluetooth®、または5Gなどのワイヤレスにより、モジュールは工場フロアまたはPLC CPUと通信できます。保護デバイスは、有線通信回線を介して伝送されるコンポーネントへのESDまたは過電圧損傷を防止します。インフィニオンは、モジュール設計作業を簡素化するために、対応する評価ボードとツールを提供しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.