これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88Q1110/88Q1111デバイスは、車載アプリケーション向けに設計されたシングルペアのイーサネット物理層トランシーバー (PHY) です。トランシーバーは、IEEE 802.3bw タスクフォースによって定義されている 100BASE-T1 規格のイーサネット物理層部分を実装しています。
主な特長
- 車載パッケージ
- OPEN Alliance TC10スリープモード
- LDO内蔵
- 統合パッシブ フィルター ネットワーク
- 統合Virtual Cable Tester
- 信号品質インジケータ (SQI)
- 802.1ASおよび1ステップPTP
製品
概要
Brightlane™ 88Q1110/88Q1111 は、標準のデジタル CMOS プロセスを用い、単一のバランス ツイスト ペアを介してデータを送受信するために必要なすべてのアクティブ回路が組み込まれています。Brightlane™ 88Q1110は、ピン数削減GMII (RGMII)、ピン数削減MII (RMII)、およびMIIをサポートし、88Q1111はMACまたはスイッチポートに直接接続するためのシリアルGMII (SGMII) も搭載。SGMII は、単一差動ペアで 1.25 Gbps で動作するため、消費電力と MAC インターフェースの I/O 数を削減します。
BRIGHTLANE™ 88Q1110/88Q1111は、MDI 終端抵抗を搭載し、外付け部品を減らすことで基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。リニア電圧レギュレータを内蔵したこのデバイスは、3.3Vの単一電源で動作し、1.8 V、2.5 V、3.3 VのLVCMOS I/O規格に対応しています。IEEE 802.3br-2016に準拠したフレーム プリエンプションをサポートするように設計されており、100 Mbpsのデータレートでイコライゼーション、エコー、データ復元、エラー訂正用に高度なミックスドシグナル処理を利用します。超低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境での自動車用電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を発揮し、BRIGHTLANE™ 88Q1010およびBRIGHTLANE™ 88Q2110イーサネットPHYトランシーバのフットプリントと互換性があります。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q111x は、次のようないくつかの機能と利点を提供します。
- 車載用認定済み: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 x 6.0mm、0.5mmピッチ、ウェッタブル フランク構造
- OPEN Alliance TC10 スリープ モード: IEEE および OPEN Alliance TC10 準拠の 100BASET1 イーサネット PHY として、88Q1110/88Q1111 は、専用 I/O ピンを介したウェイクアップおよびスリープ シグナリング、およびウェイクアップ パルス (WUP)、ウェイクアップリクエスト (WUR)、および低電力スリープ (LPS) コマンドをサポート
- Wake on LAN (WoL): マジックパケットまたはリンク変更検出によりシステム電力を節約
- 内蔵LDO: 3.3 V 単一動作
- パッシブフィルターネットワーク搭載: BOM/基板スペースの削減
- 統合Virtual Cable Tester: ケーブル診断に使用されるVCTツール
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP) のサポート
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Brightlane™ 88Q1110/88Q1111 は、標準のデジタル CMOS プロセスを用い、単一のバランス ツイスト ペアを介してデータを送受信するために必要なすべてのアクティブ回路が組み込まれています。Brightlane™ 88Q1110は、ピン数削減GMII (RGMII)、ピン数削減MII (RMII)、およびMIIをサポートし、88Q1111はMACまたはスイッチポートに直接接続するためのシリアルGMII (SGMII) も搭載。SGMII は、単一差動ペアで 1.25 Gbps で動作するため、消費電力と MAC インターフェースの I/O 数を削減します。
BRIGHTLANE™ 88Q1110/88Q1111は、MDI 終端抵抗を搭載し、外付け部品を減らすことで基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。リニア電圧レギュレータを内蔵したこのデバイスは、3.3Vの単一電源で動作し、1.8 V、2.5 V、3.3 VのLVCMOS I/O規格に対応しています。IEEE 802.3br-2016に準拠したフレーム プリエンプションをサポートするように設計されており、100 Mbpsのデータレートでイコライゼーション、エコー、データ復元、エラー訂正用に高度なミックスドシグナル処理を利用します。超低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境での自動車用電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を発揮し、BRIGHTLANE™ 88Q1010およびBRIGHTLANE™ 88Q2110イーサネットPHYトランシーバのフットプリントと互換性があります。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q111x は、次のようないくつかの機能と利点を提供します。
- 車載用認定済み: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 x 6.0mm、0.5mmピッチ、ウェッタブル フランク構造
- OPEN Alliance TC10 スリープ モード: IEEE および OPEN Alliance TC10 準拠の 100BASET1 イーサネット PHY として、88Q1110/88Q1111 は、専用 I/O ピンを介したウェイクアップおよびスリープ シグナリング、およびウェイクアップ パルス (WUP)、ウェイクアップリクエスト (WUR)、および低電力スリープ (LPS) コマンドをサポート
- Wake on LAN (WoL): マジックパケットまたはリンク変更検出によりシステム電力を節約
- 内蔵LDO: 3.3 V 単一動作
- パッシブフィルターネットワーク搭載: BOM/基板スペースの削減
- 統合Virtual Cable Tester: ケーブル診断に使用されるVCTツール
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP) のサポート
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.