これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電圧フォールト検出器 (VFD)
簡単な電圧監視: 電圧フォールト検出器コンポーネント
-
このページ
概要
Voltage Fault Detectorコンポーネントは、ADCを使用したりファームウェアを作成したりすることなく、ユーザー定義の過電圧および低電圧制限に対して最大32の電圧入力を監視する簡単な方法を提供します。このコンポーネントは、監視対象の各電圧について、良好/不良のステータス結果(「パワーグッド」または「pgood[x]」)を出力するだけです。
このコンポーネントは、PSoC™のCPUコアの介入なしに完全にハードウェア上で動作するため、既知の固定障害検出レイテンシが発生します。
注:このコンポーネントは、PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスのみをサポートします。
- 最大32の電圧入力を監視
- ユーザー定義の過電圧および低電圧制限
- 単に良い/悪いステータス結果を出力します
- プログラム可能なグリッチ・フィルタ長
Voltage Fault Detectorコンポーネントは、ADCを使用したりファームウェアを作成したりすることなく、ユーザー定義の過電圧および低電圧制限に対して最大32の電圧入力を監視する簡単な方法を提供します。このコンポーネントは、監視対象の各電圧について、良好/不良のステータス結果(「パワーグッド」または「pgood[x]」)を出力するだけです。
このコンポーネントは、PSoC™のCPUコアの介入なしに完全にハードウェア上で動作するため、既知の固定障害検出レイテンシが発生します。
注:このコンポーネントは、PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスのみをサポートします。
- 最大32の電圧入力を監視
- ユーザー定義の過電圧および低電圧制限
- 単に良い/悪いステータス結果を出力します
- プログラム可能なグリッチ・フィルタ長