これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ADC逐次比較型レジスタ(ADC_SAR)
効率的な中速ADC: ADC_SARコンポーネント
-
このページ
概要
ADC 逐次比較型レジスタ(ADC_SAR)コンポーネントは中速 (最大700 kspsのサンプリング)、中分解能(最大12ビット)、アナログ-デジタル変換を提供します。
- PSoC™ 5LPファミリーのデバイスをサポート
- 最大1Mspsで12ビットの分解能
- 4つの消費電力モード
- 選択可能な分解能およびサンプル レート
- シングルエンド入力または差動入力
ADC 逐次比較型レジスタ(ADC_SAR)コンポーネントは中速 (最大700 kspsのサンプリング)、中分解能(最大12ビット)、アナログ-デジタル変換を提供します。
- PSoC™ 5LPファミリーのデバイスをサポート
- 最大1Mspsで12ビットの分解能
- 4つの消費電力モード
- 選択可能な分解能およびサンプル レート
- シングルエンド入力または差動入力