これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
コントローラー エリア ネットワーク(CAN)
高度なCANコントローラー
-
このページ
概要
コントローラエリアネットワーク(CAN)コントローラは、Bosch社の仕様書に規定されたCAN2.0AおよびCAN2.0B仕様を実現し、ISO-11898-1規格に準拠しています。
このデバイスは、CAN2.0AおよびCAN2.0Bプロトコルのサポート、ISO 11898-1準拠、11ビット/29ビットID、最大1Mbpsビットレート、16の受信メールボックス、8つの送信メールボックス、および柔軟なインターフェイスオプションを備えています。
コントローラエリアネットワーク(CAN)コントローラは、Bosch社の仕様書に規定されたCAN2.0AおよびCAN2.0B仕様を実現し、ISO-11898-1規格に準拠しています。
このデバイスは、CAN2.0AおよびCAN2.0Bプロトコルのサポート、ISO 11898-1準拠、11ビット/29ビットID、最大1Mbpsビットレート、16の受信メールボックス、8つの送信メールボックス、および柔軟なインターフェイスオプションを備えています。