これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
Q3244
2.5G/5G/10GBASE-T1車載イーサネットPHY、MACsec内蔵、IEEE 802.3ch準拠
-
このページ
概要
BRIGHTLANE™ Q3244 デバイスは、シールド付きツイストペア (STP) での動作をサポートするシングルペアイーサネット物理層トランシーバー (PHY) です。トランシーバーは、IEEE 802.3ch規格で定義されている2.5G/5G/10GBASE-T1のイーサネット物理層部分を実装しています。
主な特長
- 2.5G/5G/10GBASE-T1
- IEEE 802.3ch準拠PHY
- IEEE 802.1AE MACsec
- 802.1AS、802.1AS-Rev (802.1AS-Rev)PTP
- AEC Q100 グレード 2 認定
製品
概要
BRIGHTLANE™ Q3244 には、レイヤー 2 の車載ネットワーキング セキュリティの脅威から保護する MACsec が搭載されています。MACsec は、ホップ バイ ホップ (hop-by-hop) 暗号化でデータ通信を保護し、侵入攻撃、中間者攻撃、リプレイ攻撃などの攻撃を防止します。BRIGHTLANE™ Q3244は、標準のデジタルCMOSプロセスを使用して製造されており、一本の平衡対ケーブルでデータを送受信する物理層機能を実装するのに必要なすべてのアクティブ回路が含まれています。
このデバイスは、車載ネットワーク (IVN) に必要な運用とネットワークレートをサポートするために、10 G / 5 G / 2.5 G USXGMII、10 Gbps XFI、5 Gbps、5 GBase-R、または2.5 Gbps 2500 BASE-Xインターフェースを介して、車載グレードのグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、CPU、イーサネットスイッチ、および電子制御ユニット (ECU) に直接接続するように設計されています。
BRIGHTLANE™ Q3244は、高度なミックスドシグナル処理を利用して、イコライゼーション、エコーキャンセレーション、データリカバリ、エラー訂正をフルラインレートで実行します。このデバイスは、低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境での自動車EMI 要件を満たすだけでなく、それを上回る性能を発揮します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ Q3244 は、次のような機能と利点を提供します。
- 2.5 G / 5 G / 10 G BASE-T1、IEEE 802.3ch準拠PHY:トリプルスピードイーサネットPHYは、シールドツイストペア (STP) での動作をサポート
- IEEE 802.1AE MACsec に対応: MACsec はレイヤ 2 セキュリティを提供
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード2 (-40°C〜+105°C)
- 車載用パッケージ: 7mm x 11mm、104ピン、LFBGAパッケージ、0.8mmボールピッチ (全ての速度対応)、7.0mm×7.0mm、48ピンQFN、0.5mmピッチ (2.5G対応)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
BRIGHTLANE™ Q3244 には、レイヤー 2 の車載ネットワーキング セキュリティの脅威から保護する MACsec が搭載されています。MACsec は、ホップ バイ ホップ (hop-by-hop) 暗号化でデータ通信を保護し、侵入攻撃、中間者攻撃、リプレイ攻撃などの攻撃を防止します。BRIGHTLANE™ Q3244は、標準のデジタルCMOSプロセスを使用して製造されており、一本の平衡対ケーブルでデータを送受信する物理層機能を実装するのに必要なすべてのアクティブ回路が含まれています。
このデバイスは、車載ネットワーク (IVN) に必要な運用とネットワークレートをサポートするために、10 G / 5 G / 2.5 G USXGMII、10 Gbps XFI、5 Gbps、5 GBase-R、または2.5 Gbps 2500 BASE-Xインターフェースを介して、車載グレードのグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、CPU、イーサネットスイッチ、および電子制御ユニット (ECU) に直接接続するように設計されています。
BRIGHTLANE™ Q3244は、高度なミックスドシグナル処理を利用して、イコライゼーション、エコーキャンセレーション、データリカバリ、エラー訂正をフルラインレートで実行します。このデバイスは、低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境での自動車EMI 要件を満たすだけでなく、それを上回る性能を発揮します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ Q3244 は、次のような機能と利点を提供します。
- 2.5 G / 5 G / 10 G BASE-T1、IEEE 802.3ch準拠PHY:トリプルスピードイーサネットPHYは、シールドツイストペア (STP) での動作をサポート
- IEEE 802.1AE MACsec に対応: MACsec はレイヤ 2 セキュリティを提供
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード2 (-40°C〜+105°C)
- 車載用パッケージ: 7mm x 11mm、104ピン、LFBGAパッケージ、0.8mmボールピッチ (全ての速度対応)、7.0mm×7.0mm、48ピンQFN、0.5mmピッチ (2.5G対応)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.