これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
AURIX™シミュレーションとモデリング
組込みシステムの包括的な仮想テストと評価用のAURIX™ シミュレーションとモデリングの詳細をご覧ください
-
このページ
概要
AURIX™ Simulation & Modellingは、組み込みシステムの包括的な仮想テストと評価のための高度なプラットフォームを提供し、実世界のシナリオをシミュレートし、システムの動作を解析し、パフォーマンスを最適化するための強力なツールを開発者に提供し、最終的には、さまざまな業界において、より効率的な開発サイクルと堅牢で信頼性の高い組み込みソリューションを実現します。AURIX™は、最先端のシミュレーションおよびモデリング技術を活用することで、開発者がシステムダイナミクスに関する貴重な洞察を得て、設計の選択を検証し、リスクを軽減することで、開発プロセスを加速し、組み込みアプリケーションの全体的な品質と信頼性を向上させることができます。
AURIX™ Simulation & Modellingは、組み込みシステムの包括的な仮想テストと評価のための高度なプラットフォームを提供し、実世界のシナリオをシミュレートし、システムの動作を解析し、パフォーマンスを最適化するための強力なツールを開発者に提供し、最終的には、さまざまな業界において、より効率的な開発サイクルと堅牢で信頼性の高い組み込みソリューションを実現します。AURIX™は、最先端のシミュレーションおよびモデリング技術を活用することで、開発者がシステムダイナミクスに関する貴重な洞察を得て、設計の選択を検証し、リスクを軽減することで、開発プロセスを加速し、組み込みアプリケーションの全体的な品質と信頼性を向上させることができます。