これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
当社の第3世代セキュア車載イーサネットスイッチであるBRIGHTLANE™ 88Q5192は、適用されるIEEE 802.3規格に完全に準拠した1000BASE-T1、100BASE-T1、および10BASE-T1S PHYを統合した16ポートスイッチです。
主な特長
- 統合デュアルコアARM R52 CPU
- 802.1AE MACsec
- 4x 1000BASE-T1/100BASE-T1 PHY
- 設定可能なGPIO
- 802.1AS-2020
- AEC Q-100
製品
概要
16ポートスイッチは12の統合PHYを提供し、4x デュアルスピード1000/100BASE-T1、6x デュアルスピード100/10BASE-T1(S)をサポートし、2x 100BASE-T1/TXをサポートします。さらに、2x マルチスピード 10Gb SerDes (10G/5G/2.5G/1Gbps)、2x マルチスピード 2.5Gb Serdes (2.5G/1Gbps)、2x RGMII/MII/RMII、および 2x PCIe Gen3 x1 インターフェースをサポートします。
ポート インターフェース オプションは、2.5/5/10GBASE-T1 PHY などの外部デバイスやホスト SoC へのアップリンクに接続するための柔軟な構成を提供します。これにより、このデバイスは、先進運転支援システム (ADAS)、ゾーン コントロール モジュール、セントラル ゲートウェイなどの車載ネットワーキング (IVN) アプリケーションに最適です。
このスイッチには、ロックステップで動作する高性能デュアルコア Arm® R52 CPUが搭載されており、Precision Time Protocol (PTP) やセキュリティ ファイア ウォールなどのTime Sensitive Networking (TSN) プロトコルをサポートする専用のオンチップメモリを備え、外部の悪意のある攻撃から保護します。
このスイッチには、中間者攻撃を防ぐためのリンク セキュリティを提供する 802.1AE MACsec、サービス拒否(DoS)エンジン、ディープ パケット インスペクション(DPI)用の TCAM、車両ネットワークを保護するトラステッド ブート機能など、多くの高度なセキュリティ機能が搭載されています。また、セキュアで暗号化されたブートのサポート、MACsecなどの高度なセキュリティ機能管理を強化するため、組み込みハードウェアセキュリティモジュールが含まれています。
16ポートスイッチは12の統合PHYを提供し、4x デュアルスピード1000/100BASE-T1、6x デュアルスピード100/10BASE-T1(S)をサポートし、2x 100BASE-T1/TXをサポートします。さらに、2x マルチスピード 10Gb SerDes (10G/5G/2.5G/1Gbps)、2x マルチスピード 2.5Gb Serdes (2.5G/1Gbps)、2x RGMII/MII/RMII、および 2x PCIe Gen3 x1 インターフェースをサポートします。
ポート インターフェース オプションは、2.5/5/10GBASE-T1 PHY などの外部デバイスやホスト SoC へのアップリンクに接続するための柔軟な構成を提供します。これにより、このデバイスは、先進運転支援システム (ADAS)、ゾーン コントロール モジュール、セントラル ゲートウェイなどの車載ネットワーキング (IVN) アプリケーションに最適です。
このスイッチには、ロックステップで動作する高性能デュアルコア Arm® R52 CPUが搭載されており、Precision Time Protocol (PTP) やセキュリティ ファイア ウォールなどのTime Sensitive Networking (TSN) プロトコルをサポートする専用のオンチップメモリを備え、外部の悪意のある攻撃から保護します。
このスイッチには、中間者攻撃を防ぐためのリンク セキュリティを提供する 802.1AE MACsec、サービス拒否(DoS)エンジン、ディープ パケット インスペクション(DPI)用の TCAM、車両ネットワークを保護するトラステッド ブート機能など、多くの高度なセキュリティ機能が搭載されています。また、セキュアで暗号化されたブートのサポート、MACsecなどの高度なセキュリティ機能管理を強化するため、組み込みハードウェアセキュリティモジュールが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.