これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
VBATドメイン (PDL_VBAT)
S6E1BデバイスのVBAT電源によるエネルギー効率の最適化
-
このページ
概要
VBAT電源ピンは、バックアップ電源(バッテリセルなど)とシステム電源(利用可能でデバイスが低電力モードでない場合)から電力を受け取ります。VBATコンポーネントを使用すると、ブロックのクロッキングと電力プロファイルを電流源に合わせて構成し、エネルギー消費を最適化できます。
デバイスがVBATドメインを介して電力を供給されると、エネルギーを節約するためにほとんどの回路がパワーダウンされます。RTCおよび発振器回路は機能を維持し、デバイスが低電力状態にある間、超低消費電力を可能にします。パワーオン回路はアクティブのままで、デバイスがディープスタンバイモードを終了できるため、RTCを実行しながら消費電力を可能な限り最小限にすることができます。
VBATドメインはS6E1Bデバイスでのみ使用できることに注意してください。
- VCC電源が切断されるとバッテリー電源に切り替わります
- リアルタイムクロック(RTC)の消費電力を削減
- RTC、32kHz発振器(CLKSO)、4つのGPIO、バックアップレジスタ、パワーオン回路をサポート
VBAT電源ピンは、バックアップ電源(バッテリセルなど)とシステム電源(利用可能でデバイスが低電力モードでない場合)から電力を受け取ります。VBATコンポーネントを使用すると、ブロックのクロッキングと電力プロファイルを電流源に合わせて構成し、エネルギー消費を最適化できます。
デバイスがVBATドメインを介して電力を供給されると、エネルギーを節約するためにほとんどの回路がパワーダウンされます。RTCおよび発振器回路は機能を維持し、デバイスが低電力状態にある間、超低消費電力を可能にします。パワーオン回路はアクティブのままで、デバイスがディープスタンバイモードを終了できるため、RTCを実行しながら消費電力を可能な限り最小限にすることができます。
VBATドメインはS6E1Bデバイスでのみ使用できることに注意してください。
- VCC電源が切断されるとバッテリー電源に切り替わります
- リアルタイムクロック(RTC)の消費電力を削減
- RTC、32kHz発振器(CLKSO)、4つのGPIO、バックアップレジスタ、パワーオン回路をサポート