AR and smart glasses
Complete low‑power semiconductor platform for AI compute, connectivity, display, sensing, and intuitive interaction in AR and smart glasses
-
このページ
概要
AR and smart glasses are reshaping how people access information and interact with their surroundings while requiring slim designs, long battery life, and seamless experiences. Infineon offers a complete semiconductor platform, covering low power AI compute, Wi-Fi and Bluetooth® connectivity, natural voice and touch interfaces, advanced sensing, and efficient display solutions for designs from audio-first eyewear to full AR.
利点
- Longer battery life
- Compact, slim designs
- Ultra-low-power AI compute
- Robust Wi-Fi and Bluetooth®
- Simplified system architecture
- High quality audio
- Advanced voice and touch HMI
- End-to-end AI ML development
概要
スマートグラスは、バッテリーを常時消費させることなく、高度なAI機能を実行できなければなりません。PSOC™ Edge MCUは、この課題に対応するように設計されており、超低消費電力の常時オン センシングと効率的なAIアクセラレーションを組み合わせています。デュアルドメイン アーキテクチャにより、デバイスは超低消費電力モードで動作しながら動き、アクティビティ、音声を監視し、必要な場合にのみ高性能な演算を起動できます。
超低消費電力での常時オン センシングと音声トリガー
AIワークロード向けEthos™-U55 NPUを搭載したArm® Cortex®-M55ベースのMCU
複数のAIモデルおよびMLモデルに対応するスケーラブルなメモリ
AクラスのSoCを使用せずにシンプルなアーキテクチャを実現
このアプローチにより、より薄型のフレーム、より長い動作時間、そしてデバイス上でのアシスタント体験における高い応答性を実現します。
AR (拡張現実) やスマートグラスには、スマートフォン、ウェアラブル デバイス、クラウドへの高速かつ信頼性の高い無線リンクが必要です。AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ ソリューションは、低消費電力に最適化されながら、ビデオとデータに必要なスループットを提供します。Wi-Fi 6以降は、スムーズなストリーミングと高速なアップデートを可能にし、一般的な最大未満の送信条件でも効率を維持します。
ライブビデオやリッチコンテンツ向けの高速データレート
オーディオ アクセサリおよびコントローラー向けのBluetooth®サポート
応答性の高いインタラクションを実現する低遅延機能
RFが混雑した環境におけるスマートなWi-FiとBluetooth®の共存
柔軟なホスト インターフェースにより、さまざまなシステム アーキテクチャへの統合が容易になり、バッテリー寿命を犠牲にすることなく、接続された体験を提供できます。
ユーザーは、スマートグラスがハンズフリーで音声優先のアシスタントのように動作し、さらに繊細でシンプルなジェスチャーにも対応するのを期待しています。インフィニオンのHMI技術は、高品質のマイクロフォン、振動ベースの音声ピックアップ、AIオーディオ処理、高精度な静電容量センシングを組み合わせることで、この体験を実現します。
クリアな音声を実現するXENSIV™ MEMSマイクロフォンと振動センサー
常時オンのウェイクワードおよび音声アクティビティ検出
AI音声の強化によりノイズおよびエコーを低減
CAPSENSE™ ベースのタッチ操作 (フレームに沿ったタップやスワイプ)
テンプルの折りたたみ検出と電源制御のための誘導センシング
これらの機能により、目に見えるボタンなしで目立たず自然に操作でき、デザイナーはフレームをスリムでスタイリッシュに保ちながら、強力な制御機能と通信機能を提供できます。
スマートグラスやARグラスに高度なAI機能を搭載するには、多くの場合、専門的なデータサイエンス スキルと長い開発サイクルが必要です。DEEPCRAFT™ Edge AIスイートは、PSOC™ Edgeプラットフォーム向けに調整された量産対応モデル、ツール、ワークフローを提供することで、このプロセスを短縮します。
主な機能:
カスタム ウェイクワードとコマンドに対応した音声アシスタント
音声強化によりノイズを抑制しエコーを制御
顔、人物、物体の検出向けコンピューター ビジョン モデル
ジェスチャーとイベント向けのレーダーおよび音声分類モデル
データ収集、トレーニング、デプロイのためのDEEPCRAFT™ Studio
チームは既製モデルから開始し、自社データに合わせて適応させ、エッジ デバイスへ効率的にデプロイできます。これにより、反復開発の迅速化、リスク低減、プロトタイプから量産までのより明確な道筋が得られます。
スマートグラスには、コンピューティング、接続性、HMI、ディスプレイ、センシングにわたって緊密に統合されたシステムが必要です。インフィニオンの製品ポートフォリオは、設計の複雑さとリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮する包括的なプラットフォームを提供します。PSOC™ Edge MCU、AIROC™ 接続機能、XENSIV™ センサー、MEMSマイクロフォン、およびDEEPCRAFT™ ソフトウェアは、ARおよびスマートグラスのユースケースで連携して動作するように設計されています。
主な利点:
スケーラブルな性能とメモリ オプション
音声優先型アイウェアおよびフルARグラスに対応
統一されたプラットフォーム上に構築することで、ばらばらの構成要素をつなぎ合わせる作業に費やす時間を減らし、製品の差別化とユーザー エクスペリエンスにより注力できます。
スマートグラスでは通常、高度な音声収音とビームフォーミングを実現するために、最大6個のMEMSマイクロフォンを使用します。その結果、眼鏡のフレームやヒンジに沿って多くのケーブルを配線する必要があり、システム アーキテクチャの観点で課題となります。オーディオ データ向けの新しいMIPI SWI3S™ インターフェースは、同期マルチ チャネル オーディオなどを可能にし、6個のマイクに必要な配線の総数を9本 (PDMインターフェース) から2本に削減できます。インフィニオンは、スマートグラスにおけるマイク統合の課題を解決し、オーディオの進化を可能にするため、MIPI SWI3S™ インターフェースをサポートする市場初のMEMSマイクロフォンを間もなく投入します。
スマートグラスは、バッテリーを常時消費させることなく、高度なAI機能を実行できなければなりません。PSOC™ Edge MCUは、この課題に対応するように設計されており、超低消費電力の常時オン センシングと効率的なAIアクセラレーションを組み合わせています。デュアルドメイン アーキテクチャにより、デバイスは超低消費電力モードで動作しながら動き、アクティビティ、音声を監視し、必要な場合にのみ高性能な演算を起動できます。
超低消費電力での常時オン センシングと音声トリガー
AIワークロード向けEthos™-U55 NPUを搭載したArm® Cortex®-M55ベースのMCU
複数のAIモデルおよびMLモデルに対応するスケーラブルなメモリ
AクラスのSoCを使用せずにシンプルなアーキテクチャを実現
このアプローチにより、より薄型のフレーム、より長い動作時間、そしてデバイス上でのアシスタント体験における高い応答性を実現します。
AR (拡張現実) やスマートグラスには、スマートフォン、ウェアラブル デバイス、クラウドへの高速かつ信頼性の高い無線リンクが必要です。AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ ソリューションは、低消費電力に最適化されながら、ビデオとデータに必要なスループットを提供します。Wi-Fi 6以降は、スムーズなストリーミングと高速なアップデートを可能にし、一般的な最大未満の送信条件でも効率を維持します。
ライブビデオやリッチコンテンツ向けの高速データレート
オーディオ アクセサリおよびコントローラー向けのBluetooth®サポート
応答性の高いインタラクションを実現する低遅延機能
RFが混雑した環境におけるスマートなWi-FiとBluetooth®の共存
柔軟なホスト インターフェースにより、さまざまなシステム アーキテクチャへの統合が容易になり、バッテリー寿命を犠牲にすることなく、接続された体験を提供できます。
ユーザーは、スマートグラスがハンズフリーで音声優先のアシスタントのように動作し、さらに繊細でシンプルなジェスチャーにも対応するのを期待しています。インフィニオンのHMI技術は、高品質のマイクロフォン、振動ベースの音声ピックアップ、AIオーディオ処理、高精度な静電容量センシングを組み合わせることで、この体験を実現します。
クリアな音声を実現するXENSIV™ MEMSマイクロフォンと振動センサー
常時オンのウェイクワードおよび音声アクティビティ検出
AI音声の強化によりノイズおよびエコーを低減
CAPSENSE™ ベースのタッチ操作 (フレームに沿ったタップやスワイプ)
テンプルの折りたたみ検出と電源制御のための誘導センシング
これらの機能により、目に見えるボタンなしで目立たず自然に操作でき、デザイナーはフレームをスリムでスタイリッシュに保ちながら、強力な制御機能と通信機能を提供できます。
スマートグラスやARグラスに高度なAI機能を搭載するには、多くの場合、専門的なデータサイエンス スキルと長い開発サイクルが必要です。DEEPCRAFT™ Edge AIスイートは、PSOC™ Edgeプラットフォーム向けに調整された量産対応モデル、ツール、ワークフローを提供することで、このプロセスを短縮します。
主な機能:
カスタム ウェイクワードとコマンドに対応した音声アシスタント
音声強化によりノイズを抑制しエコーを制御
顔、人物、物体の検出向けコンピューター ビジョン モデル
ジェスチャーとイベント向けのレーダーおよび音声分類モデル
データ収集、トレーニング、デプロイのためのDEEPCRAFT™ Studio
チームは既製モデルから開始し、自社データに合わせて適応させ、エッジ デバイスへ効率的にデプロイできます。これにより、反復開発の迅速化、リスク低減、プロトタイプから量産までのより明確な道筋が得られます。
スマートグラスには、コンピューティング、接続性、HMI、ディスプレイ、センシングにわたって緊密に統合されたシステムが必要です。インフィニオンの製品ポートフォリオは、設計の複雑さとリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮する包括的なプラットフォームを提供します。PSOC™ Edge MCU、AIROC™ 接続機能、XENSIV™ センサー、MEMSマイクロフォン、およびDEEPCRAFT™ ソフトウェアは、ARおよびスマートグラスのユースケースで連携して動作するように設計されています。
主な利点:
スケーラブルな性能とメモリ オプション
音声優先型アイウェアおよびフルARグラスに対応
統一されたプラットフォーム上に構築することで、ばらばらの構成要素をつなぎ合わせる作業に費やす時間を減らし、製品の差別化とユーザー エクスペリエンスにより注力できます。
スマートグラスでは通常、高度な音声収音とビームフォーミングを実現するために、最大6個のMEMSマイクロフォンを使用します。その結果、眼鏡のフレームやヒンジに沿って多くのケーブルを配線する必要があり、システム アーキテクチャの観点で課題となります。オーディオ データ向けの新しいMIPI SWI3S™ インターフェースは、同期マルチ チャネル オーディオなどを可能にし、6個のマイクに必要な配線の総数を9本 (PDMインターフェース) から2本に削減できます。インフィニオンは、スマートグラスにおけるマイク統合の課題を解決し、オーディオの進化を可能にするため、MIPI SWI3S™ インターフェースをサポートする市場初のMEMSマイクロフォンを間もなく投入します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.