これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
OPTIREG™車載電源ICシミュレーションツールへようこそ
-
このページ
概要
平素よりOPTIREG™車載用電源ICシミュレーションツールをご利用いただき、誠にありがとうございます。インフィニオンのOPTIREG™車載用電源ICの消費電力と安定性の計算を提供するオンラインシミュレータです。これには、OPTIREG™スイッチャー、OPTIREG™ PMIC、およびOPTIREG™ SBCが含まれます。
大信号過渡スイッチングモデルに基づく効率(OPTIREG™スイッチャー用)と消費電力(OPTIREG™ PMIC用)の熱シミュレーション。これは、さまざまな熱インターフェースと部品の効率と自己発熱を予測します。
さまざまな条件下でのループ ゲインを予測するためのコンバーターの小信号線形化モデル。例:入力電圧、出力電流、外部コンポーネント。
平素よりOPTIREG™車載用電源ICシミュレーションツールをご利用いただき、誠にありがとうございます。インフィニオンのOPTIREG™車載用電源ICの消費電力と安定性の計算を提供するオンラインシミュレータです。これには、OPTIREG™スイッチャー、OPTIREG™ PMIC、およびOPTIREG™ SBCが含まれます。
大信号過渡スイッチングモデルに基づく効率(OPTIREG™スイッチャー用)と消費電力(OPTIREG™ PMIC用)の熱シミュレーション。これは、さまざまな熱インターフェースと部品の効率と自己発熱を予測します。
さまざまな条件下でのループ ゲインを予測するためのコンバーターの小信号線形化モデル。例:入力電圧、出力電流、外部コンポーネント。