これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PMG1-S2は、高電圧マイクロコントローラー (MCU) の EZ-PD™ PMG1ファミリーに属し、デュアルロールパワー (DRP) のUSB PDアプリケーションをサポートします。 128KBのフラッシュ、8KBのSRAM、20本のGPIO、フルスピードの USB デバイス コントローラー、認証用の暗号化エンジン、20V耐圧 レギュレーター、5V (VCONN) 電源を切り替えるためのFETのペアを搭載しています。また、外付けVBUS FETを制御するための2組のゲートドライバと、システムレベルのESD保護を搭載しています。
主な特長
- USB-CおよびUSB PDをサポート
- プログラマブル マイコン (Arm® Cortex® M0)
- 128KBフラッシュおよび12KB SRAM
- 電流検出ブロック内蔵
- 電圧監視用の8ビットADC
- 20本のGPIO
- レガシー充電 (BC v1.2、AFC)
- OVP, UVP, SCP, RCP, OCP
- VBUS-CC短絡保護
- タイマー、カウンター、PWMを内蔵
- ハードウェア暗号化ブロック
- ゲートドライバ内蔵
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代) は、USBパワーデリバリー (PD) を備えた業界初の高電圧マイクロコントローラー (MCU) ファミリーです。 これらのチップには、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUと USB PDコントローラー、アナログおよびデジタル周辺機器が含まれています。高電圧 USB PDポートとの間で電力を供給/消費する組み込みシステムを対象とし、マイクロコントローラーを活用して追加の構成機能を提供します。
- 高集積による面積とBOMの削減
- ModusToolbox™ソフトウェアとさまざまなサポートドキュメントが含まれており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮可能
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識が不要
- コンシューマまたは産業用アプリケーションに適合
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオ内のすべてのデバイス間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになるでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代) は、USBパワーデリバリー (PD) を備えた業界初の高電圧マイクロコントローラー (MCU) ファミリーです。 これらのチップには、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUと USB PDコントローラー、アナログおよびデジタル周辺機器が含まれています。高電圧 USB PDポートとの間で電力を供給/消費する組み込みシステムを対象とし、マイクロコントローラーを活用して追加の構成機能を提供します。
- 高集積による面積とBOMの削減
- ModusToolbox™ソフトウェアとさまざまなサポートドキュメントが含まれており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮可能
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識が不要
- コンシューマまたは産業用アプリケーションに適合
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオ内のすべてのデバイス間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになるでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。