これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
650 V/1200 V Emitter Controlled 7 ダイオード
Si ダイオード Emitter Controlled 7 - ディスクリート
概要
インフィニオンは、さまざまなダイオードファミリーを提供しています。ウルトラソフトダイオードはエミッター制御技術を採用しており、低順方向電圧とソフト逆回復特性のバランスが良好です。Rapidダイオードファミリーは、CoolSiC™ ダイオードと以前にリリースされたエミッター制御ダイオードとの間のギャップを埋めることにより、インフィニオンの既存の高出力600 V / 650 V ダイオードポートフォリオを補完します。
インフィニオンのウルトラソフトダイオードは、耐圧600 Vおよび1200 Vくらすで、最大電流定格100 Aのさまざまなバリエーションで利用できます。導通損失とEMI 動作が低いため、これらのダイオードはPFC やモータードライブなどの30 kHz で動作するアプリケーションに最適です。
650 V Rapidダイオードファミリーは、完璧なコスト / 性能バランスを提供し、18〜100 kHz の間で切り替える高効率アプリケーションを対象としています。Rapid 1 およびRapid 2 ダイオードは、CoolMOS™ および TRENCHSTOP™ IGBT7および TRENCHSTOP™ 5 などの高速IGBT との優れた互換性を持つように最適化されています。
インフィニオンは、さまざまなダイオードファミリーを提供しています。ウルトラソフトダイオードはエミッター制御技術を採用しており、低順方向電圧とソフト逆回復特性のバランスが良好です。Rapidダイオードファミリーは、CoolSiC™ ダイオードと以前にリリースされたエミッター制御ダイオードとの間のギャップを埋めることにより、インフィニオンの既存の高出力600 V / 650 V ダイオードポートフォリオを補完します。
インフィニオンのウルトラソフトダイオードは、耐圧600 Vおよび1200 Vくらすで、最大電流定格100 Aのさまざまなバリエーションで利用できます。導通損失とEMI 動作が低いため、これらのダイオードはPFC やモータードライブなどの30 kHz で動作するアプリケーションに最適です。
650 V Rapidダイオードファミリーは、完璧なコスト / 性能バランスを提供し、18〜100 kHz の間で切り替える高効率アプリケーションを対象としています。Rapid 1 およびRapid 2 ダイオードは、CoolMOS™ および TRENCHSTOP™ IGBT7および TRENCHSTOP™ 5 などの高速IGBT との優れた互換性を持つように最適化されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.