これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SuiteUSB 3.4 - Visual Studio用のUSB開発ツール
Enhanced SuiteUSB.NET 3.4: Visual Studio の究極の USB 開発ツールキット
-
このページ
概要
SuiteUSB.NET 3.4 は、Visual Studio 用の USB 開発ツールのセットです。SuiteUSB.NET 3.4は、すべてのInfineon USB 2.0ファミリ用の.NET Windowsアプリケーションを作成するために使用できます。
SuiteUSB.NET 3.4は、インフィニオンのシリコンと併用した場合、無償で提供されます。このリファレンス デザインを注文したり、サンプルを要求したりしないでください。このページからのみダウンロードできます。
上記のすべてのコンポーネントは、次のオペレーティングシステム、Visual Studio、およびプラットフォームと互換性があります。
オペレーティングシステム名:
- Windows 2000(w2K)
- Windows XP (wxp)
- Windows Vista (WLH)
- Windows
CPUタイプ:
- x86(32ビット-i386)
- x64(64ビット-AMD64)
Microsoft Visual Studio: すべてのライブラリとサンプルの例は、Visual Studio 2008 および Visual Studio 2010 と互換性があります。
- 汎用USBデバイスドライバー:SuiteUSB.NET 3.4ツールセットにはUSBデバイスドライバーが含まれており、独自のデバイスドライバーを最初から作成したくないユーザーに最適なソリューションを提供します。このドライバーは Windows Driver Model (WDM) に準拠しており、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、および Windows 7 と互換性があります。また、プラグ アンド プレイ (PnP)、リモート ウェイクアップ、カスタマイズ可能なグローバル一意識別子 (GUID)、および電源管理レベル S4 のサポートも含まれています。このドライバーは、制御、割り込み、バルク、またはアイソクロナス転送を使用する汎用アプリケーションで使用できます。
- .NET マネージ クラス ライブラリ: クラス ライブラリは、elegant.NET アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を Infineon 汎用 USB デバイス ドライバーに公開します。プログラマーズリファレンスガイドでは、クラスライブラリについて詳しく説明しています。
- USB Control Center: USB Control Center サンプルアプリケーションは、USB 実験者の作業台として機能します。これにより、USBデバイス記述子データを表示し、USBデバイスとの間でデータを転送できます。Control Center のソース コードが含まれており、CyUSB.dll クラス ライブラリの使用例が多数提供されています。
- サンプル コード: いくつかのサンプル USB アプリケーションのソース コードでは、C# での CyUSB.dll プログラミング インターフェイスの使用方法を示します。
- Windows XP、Vista、7 の 64 ビットサポートが組み込まれました。
- Windows Driver Model (WDM) 準拠
- WHQL認定(署名なし)
- USB 2.0準拠のあらゆるデバイスに対応
- Windows PnPおよび電源管理レベルS4をサポート
- USBリモートウェイクアップをサポート
- 制御、バルク、割り込み、アイソクロナスエンドポイントをサポート
- 一度に接続された複数のUSBデバイスをサポート
- ドライバーを再構築せずにカスタマイズ可能なドライバーGUIDをサポート
- uframeあたり複数のパケットを通過する高帯域幅のデータ転送をサポート
SuiteUSB.NET 3.4 は、Visual Studio 用の USB 開発ツールのセットです。SuiteUSB.NET 3.4は、すべてのInfineon USB 2.0ファミリ用の.NET Windowsアプリケーションを作成するために使用できます。
SuiteUSB.NET 3.4は、インフィニオンのシリコンと併用した場合、無償で提供されます。このリファレンス デザインを注文したり、サンプルを要求したりしないでください。このページからのみダウンロードできます。
上記のすべてのコンポーネントは、次のオペレーティングシステム、Visual Studio、およびプラットフォームと互換性があります。
オペレーティングシステム名:
- Windows 2000(w2K)
- Windows XP (wxp)
- Windows Vista (WLH)
- Windows
CPUタイプ:
- x86(32ビット-i386)
- x64(64ビット-AMD64)
Microsoft Visual Studio: すべてのライブラリとサンプルの例は、Visual Studio 2008 および Visual Studio 2010 と互換性があります。
- 汎用USBデバイスドライバー:SuiteUSB.NET 3.4ツールセットにはUSBデバイスドライバーが含まれており、独自のデバイスドライバーを最初から作成したくないユーザーに最適なソリューションを提供します。このドライバーは Windows Driver Model (WDM) に準拠しており、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、および Windows 7 と互換性があります。また、プラグ アンド プレイ (PnP)、リモート ウェイクアップ、カスタマイズ可能なグローバル一意識別子 (GUID)、および電源管理レベル S4 のサポートも含まれています。このドライバーは、制御、割り込み、バルク、またはアイソクロナス転送を使用する汎用アプリケーションで使用できます。
- .NET マネージ クラス ライブラリ: クラス ライブラリは、elegant.NET アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を Infineon 汎用 USB デバイス ドライバーに公開します。プログラマーズリファレンスガイドでは、クラスライブラリについて詳しく説明しています。
- USB Control Center: USB Control Center サンプルアプリケーションは、USB 実験者の作業台として機能します。これにより、USBデバイス記述子データを表示し、USBデバイスとの間でデータを転送できます。Control Center のソース コードが含まれており、CyUSB.dll クラス ライブラリの使用例が多数提供されています。
- サンプル コード: いくつかのサンプル USB アプリケーションのソース コードでは、C# での CyUSB.dll プログラミング インターフェイスの使用方法を示します。
- Windows XP、Vista、7 の 64 ビットサポートが組み込まれました。
- Windows Driver Model (WDM) 準拠
- WHQL認定(署名なし)
- USB 2.0準拠のあらゆるデバイスに対応
- Windows PnPおよび電源管理レベルS4をサポート
- USBリモートウェイクアップをサポート
- 制御、バルク、割り込み、アイソクロナスエンドポイントをサポート
- 一度に接続された複数のUSBデバイスをサポート
- ドライバーを再構築せずにカスタマイズ可能なドライバーGUIDをサポート
- uframeあたり複数のパケットを通過する高帯域幅のデータ転送をサポート