これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4誘導性センシング (MagSense)
汎用性の高いユーザーインターフェース用の高度な誘導性センシング
-
このページ
概要
誘導型センシング技術は、鉄材料と非鉄材料の両方を含むさまざまな材料上のヒューマンインターフェースのタッチ検出と近接検出を可能にします。タッチは、導電性ターゲットの小さなたわみを測定することによって検出されます。インフィニオンのインダクティブセンシングソリューションは、最大16の入力をサポートし、環境の変化や汚れや液体などの非導電性物体の影響を受けません。金属オーバーレイ上のタッチセンシングは、製品のユーザーインターフェースのクールな美学をデザインする機能を提供します。自動キャリブレーションアルゴリズムは、時間の経過とともにオーバーレイの変形を自動的に補正し、信頼性の高い動作を提供します。
- 最大3MHzの周波数の誘導性センシングをサポートします。
- 自動チューニングアルゴリズムをサポートし、簡単なチューニングと信頼性の高い操作を実現します。
- 最大8つの同時誘導センシング入力をサポート
- チューニング、テスト、デバッグのための統合されたグラフィカルユーザーインターフェースが含まれています。
- 最大10kspsのサンプリングレート。
誘導型センシング技術は、鉄材料と非鉄材料の両方を含むさまざまな材料上のヒューマンインターフェースのタッチ検出と近接検出を可能にします。タッチは、導電性ターゲットの小さなたわみを測定することによって検出されます。インフィニオンのインダクティブセンシングソリューションは、最大16の入力をサポートし、環境の変化や汚れや液体などの非導電性物体の影響を受けません。金属オーバーレイ上のタッチセンシングは、製品のユーザーインターフェースのクールな美学をデザインする機能を提供します。自動キャリブレーションアルゴリズムは、時間の経過とともにオーバーレイの変形を自動的に補正し、信頼性の高い動作を提供します。
- 最大3MHzの周波数の誘導性センシングをサポートします。
- 自動チューニングアルゴリズムをサポートし、簡単なチューニングと信頼性の高い操作を実現します。
- 最大8つの同時誘導センシング入力をサポート
- チューニング、テスト、デバッグのための統合されたグラフィカルユーザーインターフェースが含まれています。
- 最大10kspsのサンプリングレート。