ファミリーの比較
概要
PSOC™ 4000ファミリは、Arm® Cortex®-M0/M0+アーキテクチャに基づく一連の32ビットマイクロコントローラーです。
高度なセンシング機能:
PSOC™ 4000ファミリは、静電容量式センシング、誘導型センシング、液面センシングなど、さまざまな高度なセンシング機能を備えています。これらの機能は、Multi-Senseと呼ばれる単一の統合ソリューションに統合されており、設計者は最新の洗練されたユーザーインターフェースを作成することができます。
32ビットMCUサブシステム
- 48MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 最大64KBのフラッシュと読み出しアクセラレータ。
- 最大 8 KB の SRAM
プログラマブル アナログ ブロック
- 最大10ビット、11.6Ksps ADC
- 最大2つの低電力コンパレータ
第4世代のCAPSENSE技術
- 自己容量性センシング
- 相互容量性センシング
- 誘導式センシング
- 液面センシング
- ホバータッチ
- 最大36のプログラム可能なピン
- スマートI/O
LCD駆動力
- GPIO上のLCDセグメント駆動能力
- 5個の16ビット タイマー/カウンタ/パルス幅変調器 (TCPWM) ブロック
- I2C、SPI、またはUARTインターフェースをサポートするための2つの構成可能なシリアル通信ブロック(SCB)。
- 動作電圧: 1.71 V〜5.5 V
PSOC™ 4000ファミリは、業界をリードする静電容量式センシングソリューションを提供し、自己構成と相互構成をサポートします。このファミリの最新製品には、消費電力を削減しながらS/N比を大幅に向上させた第5世代のCAPSENSE™テクノロジーが含まれています。PSOC™ 4000デバイスは、静電容量式近接、静電容量式キーパッド、静電容量式スライダー、タッチスクリーン、またはトラックパッドを実装するために使用できます。
PSOC™ 4のマルチセンスソリューションは、静電容量式センシング、誘導式センシング、液面センシングを1つのチップに統合し、設計者に柔軟性と利便性を提供します。このアプローチにより、システム設計が簡素化され、部品点数が削減され、システム全体のパフォーマンスが向上します。
- PSOC™ 4 の概要のビデオをご覧ください。
- 2. ModusToolbox™またはPSOC™ Creatorをダウンロードして、PSOC™ 4パーツの開発を開始してください。
- 初めての PSOC™ 設計は、入門アプリケーションノート (AN79953) から始めましょう。
- インフィニオンの開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™は、IDEを含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の作業を楽にするために構築されました。インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® コンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
ModusToolbox™ は以下をサポートします。
PSOC™ 4000S*
PSOC™ 4000T
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
PSOC™ Creator は以下をサポートしています。
PSOC™ 4000
* PSOC™ Creatorのサポートは、進行中のプロジェクト開発をサポートするために、 PSOC™ 4000Sで引き続き利用できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4000ファミリは、Arm® Cortex®-M0/M0+アーキテクチャに基づく一連の32ビットマイクロコントローラーです。
高度なセンシング機能:
PSOC™ 4000ファミリは、静電容量式センシング、誘導型センシング、液面センシングなど、さまざまな高度なセンシング機能を備えています。これらの機能は、Multi-Senseと呼ばれる単一の統合ソリューションに統合されており、設計者は最新の洗練されたユーザーインターフェースを作成することができます。
32ビットMCUサブシステム
- 48MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 最大64KBのフラッシュと読み出しアクセラレータ。
- 最大 8 KB の SRAM
プログラマブル アナログ ブロック
- 最大10ビット、11.6Ksps ADC
- 最大2つの低電力コンパレータ
第4世代のCAPSENSE技術
- 自己容量性センシング
- 相互容量性センシング
- 誘導式センシング
- 液面センシング
- ホバータッチ
- 最大36のプログラム可能なピン
- スマートI/O
LCD駆動力
- GPIO上のLCDセグメント駆動能力
- 5個の16ビット タイマー/カウンタ/パルス幅変調器 (TCPWM) ブロック
- I2C、SPI、またはUARTインターフェースをサポートするための2つの構成可能なシリアル通信ブロック(SCB)。
- 動作電圧: 1.71 V〜5.5 V
PSOC™ 4000ファミリは、業界をリードする静電容量式センシングソリューションを提供し、自己構成と相互構成をサポートします。このファミリの最新製品には、消費電力を削減しながらS/N比を大幅に向上させた第5世代のCAPSENSE™テクノロジーが含まれています。PSOC™ 4000デバイスは、静電容量式近接、静電容量式キーパッド、静電容量式スライダー、タッチスクリーン、またはトラックパッドを実装するために使用できます。
PSOC™ 4のマルチセンスソリューションは、静電容量式センシング、誘導式センシング、液面センシングを1つのチップに統合し、設計者に柔軟性と利便性を提供します。このアプローチにより、システム設計が簡素化され、部品点数が削減され、システム全体のパフォーマンスが向上します。
- PSOC™ 4 の概要のビデオをご覧ください。
- 2. ModusToolbox™またはPSOC™ Creatorをダウンロードして、PSOC™ 4パーツの開発を開始してください。
- 初めての PSOC™ 設計は、入門アプリケーションノート (AN79953) から始めましょう。
- インフィニオンの開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™は、IDEを含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の作業を楽にするために構築されました。インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® コンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
ModusToolbox™ は以下をサポートします。
PSOC™ 4000S*
PSOC™ 4000T
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
PSOC™ Creator は以下をサポートしています。
PSOC™ 4000
* PSOC™ Creatorのサポートは、進行中のプロジェクト開発をサポートするために、 PSOC™ 4000Sで引き続き利用できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.