これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
タイマー
タイマー コンポーネントで高精度のタイミングを強化: PSOC™ デバイスの高度な機能を解き放つ
-
このページ
概要
タイマコンポーネントは時間間隔を測定する方法を提供します。 基本的なタイマ関数を実装したり、キャプチャカウンタまたは割り込み/DMA生成によるキャプチャなどの詳細な機能の提供が可能です。
PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスの場合、コンポーネントはFFブロックまたはUDBを使用して実装できます。PSoC™ 4デバイスはUDB実装のみをサポートします。通常、UDB 実装には FF 実装よりも多くの機能があります。設計が十分に単純な場合は、FFの使用を検討し、UDBリソースを他の目的に使用してください。
- PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイス用の固定機能(FF)インプリメンテーション
- 8、16、24、32ビットタイマ
- キャプチャ入力 (オプション)
- 他のコンポーネントと同期をとるためのイネーブル、トリガー、リセット入力
- 連続またはワンショット実行モード
タイマコンポーネントは時間間隔を測定する方法を提供します。 基本的なタイマ関数を実装したり、キャプチャカウンタまたは割り込み/DMA生成によるキャプチャなどの詳細な機能の提供が可能です。
PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスの場合、コンポーネントはFFブロックまたはUDBを使用して実装できます。PSoC™ 4デバイスはUDB実装のみをサポートします。通常、UDB 実装には FF 実装よりも多くの機能があります。設計が十分に単純な場合は、FFの使用を検討し、UDBリソースを他の目的に使用してください。
- PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイス用の固定機能(FF)インプリメンテーション
- 8、16、24、32ビットタイマ
- キャプチャ入力 (オプション)
- 他のコンポーネントと同期をとるためのイネーブル、トリガー、リセット入力
- 連続またはワンショット実行モード