これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
今日のエネルギー効率の高い組み込み制御アプリケーションの複雑さが増すにつれて、DSP およびFPU 機能を備えた高性能CPUコアを備えたマイクロコントローラーソリューションが求められています。 XMC4700ファミリーのマイクロコントローラーは、産業市場におけるインフィニオンの数十年の経験を活かし、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適化されたソリューションを提供します。
主な特長
- 1536 - 2048 KBフラッシュ、276-352KB RAM
- 電源電圧範囲:3.13 - 3.63 V
- USIC 6ch [SCI/UART, I²C, I²S, LIN]
- 2x PWM タイマー (CCU8), 16-64 ビット 8チャネル
- 6x CAN, 256 MO
- コア周波数: 144 MHz
- 外部メモリ インターフェース (EBU)
- 4x ΔΣ-復調器
- パッケージ: LQFP144/LQFP100/LFBBGA196
- 温度範囲:-40°から+ 85°/ 125°C
- 10/100 イーサネット MAC (/w IEEE 1588)
- フリー ModusToolbox™ ソフトウェア
アプリケーション
製品
概要
産業用ポンプから産業用オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDCモーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボ モーター、ブラシ付きDCモーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
ユーザーが個人のガレージやオープン駐車場でプラグインハイブリッド車や純粋な電気自動車を充電するオフボード充電では、効率とコスト競争力を維持するために、高いマイクロコントローラー スイッチング周波数を備えた最適化されたソリューションが必要です。 インフィニオンのXMC4700は、オフボード充電に必要なすべての機能を統合しているため、アプリケーションに最適です。主な利点は次のとおりです。
広範なカスタマイズを可能にするプラットフォームコンセプト
パフォーマンス、効率性、コスト競争力
高精度のアナログ ミックスド シグナル ペリフェラル
高速タイマー/PMWペリフェラル
電源の設計は、ますます高まる要件にさらされています。それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン (より高い電力密度、通信、モジュール性、または80Plus チタン効率基準など) によって促進されています。 半導体技術の進歩により、マイクロコントローラー メーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのマイクロコントローラーを開発できるようになりました。この新しい市場の発展は、これまで以上に多くの電源設計者がSMPSにデジタル制御を使用する動機となっています。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
産業用ポンプから産業用オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDCモーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボ モーター、ブラシ付きDCモーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
ユーザーが個人のガレージやオープン駐車場でプラグインハイブリッド車や純粋な電気自動車を充電するオフボード充電では、効率とコスト競争力を維持するために、高いマイクロコントローラー スイッチング周波数を備えた最適化されたソリューションが必要です。 インフィニオンのXMC4700は、オフボード充電に必要なすべての機能を統合しているため、アプリケーションに最適です。主な利点は次のとおりです。
広範なカスタマイズを可能にするプラットフォームコンセプト
パフォーマンス、効率性、コスト競争力
高精度のアナログ ミックスド シグナル ペリフェラル
高速タイマー/PMWペリフェラル
電源の設計は、ますます高まる要件にさらされています。それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン (より高い電力密度、通信、モジュール性、または80Plus チタン効率基準など) によって促進されています。 半導体技術の進歩により、マイクロコントローラー メーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのマイクロコントローラーを開発できるようになりました。この新しい市場の発展は、これまで以上に多くの電源設計者がSMPSにデジタル制御を使用する動機となっています。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.