これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
クロック監視機能 (PDL_CSV)
クロック障害や異常な周波数からアプリケーションを保護します
-
このページ
概要
クロック監視回路は、クロック障害の状況や、望ましくない周波数を生成する発振器からアプリケーションを保護します。CSV は、メイン クロックとサブ クロックの両方を個別に監視します。指定した期間内に監視クロックの立ち上がりエッジが検出されない場合、CSVは発振器に障害が発生したと判断し、システムリセット要求を出力します。
異常周波数検出は、メインクロックの周波数を、CLKMOより高速ではない内部高速CRクロック(CLKHC)と比較することにより監視します。CSV は、CLKHC エッジ間で発生するメイン クロック エッジをカウントし、その結果をウィンドウ範囲と比較します。カウント値が設定されたウィンドウ範囲外に達すると、メイン クロック周波数が異常であると判断し、CPU への割り込み要求またはシステム リセット要求を出力します。
クロック障害や周波数の異常に応じてシステムリセット要求または割り込み要求を自動的に生成するクロック監視回路コンポーネントは、メインクロック(CLKMO)とサブクロック(CLKSO)の両方の問題を検出するとともに、発振器の安定化またはシャットダウン中に監視を一時停止し、メインクロックの異常な周波数を特定することで、堅牢なパフォーマンスを確保します。
クロック監視回路は、クロック障害の状況や、望ましくない周波数を生成する発振器からアプリケーションを保護します。CSV は、メイン クロックとサブ クロックの両方を個別に監視します。指定した期間内に監視クロックの立ち上がりエッジが検出されない場合、CSVは発振器に障害が発生したと判断し、システムリセット要求を出力します。
異常周波数検出は、メインクロックの周波数を、CLKMOより高速ではない内部高速CRクロック(CLKHC)と比較することにより監視します。CSV は、CLKHC エッジ間で発生するメイン クロック エッジをカウントし、その結果をウィンドウ範囲と比較します。カウント値が設定されたウィンドウ範囲外に達すると、メイン クロック周波数が異常であると判断し、CPU への割り込み要求またはシステム リセット要求を出力します。
クロック障害や周波数の異常に応じてシステムリセット要求または割り込み要求を自動的に生成するクロック監視回路コンポーネントは、メインクロック(CLKMO)とサブクロック(CLKSO)の両方の問題を検出するとともに、発振器の安定化またはシャットダウン中に監視を一時停止し、メインクロックの異常な周波数を特定することで、堅牢なパフォーマンスを確保します。