これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのGLパラレルNORフラッシュ ファミリーは、インフィニオンのすべてのパラレル ファミリーの中で最高の性能、信頼性、長寿命、拡張性を誇っています。 最高の品質基準で設計された最新のGL-TおよびGL-Sファミリーは、ECC内蔵、車載規格準拠、拡張温度機能、長期製品供給を実現しています。GL-P、GL-S (64 Mb)、および GL-T ファミリーは、x8 および x16 データ バス オプションを備えています。 他のGL-Sデバイスはx16データバスを使用します。 インフィニオンの品質へのこだわりにより、お客様の設計に最適なソリューションが必ず見つかります。
主な特長
- MIRRORBIT™ テクノロジー
- 多用途 I/O (VIO)
- 車載用 AEC-Q100 認定
- ×8/×16 バス幅オプション
- 128 KB 均一セクター消去 (ECC)
- エラーチェックと訂正 (SSR)
- (SSR) 高度なセクター保護 (ASP)
- 実行環境
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンの長期供給プログラムにより、フラッシュメモリ製品の製品寿命を延ばし、サポートサービスを受けることができます。 これには長期供給期間を実現するためのダイおよびウェーハバンクサービスや、品質保証用の商用オフザシェルフ (COTS) 製品の認定とスクリーニングが含まれます。 延長サポートにより、問題を迅速に軽減できます。 これにより、製品の平均寿命はリリース日から10年以上になります。
プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンが確保されます。
大容量設計を実現する、インフィニオンの特許取得済みMIRRORBIT™テクノロジーの詳細をご覧ください。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤であり、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術です。セルごとに2ビットを格納し、大容量デバイスに最適です。
設計の最高品質を保証する方法を学びましょう。
インフィニオンのGL-SおよびGL-TパラレルNORフラッシュ製品は、AEC-Q100の車載市場向けに最高105°Cの温度認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高密度および高温のパラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス(PPAP)サポートも提供しています。
インフィニオンのNORフラッシュ製品はページ モードを備えており、ページ内の場所への高速 (15 ns~30 ns) ランダム読み出しアクセスが可能です。ワードは内部バッファに格納されるため、最初のワードへの初期アクセスに続くアクセス時間を短縮できます。ページモードは、ページアクセスが頻繁に行われるシステムの速度を向上させ、消費電力を削減します。
インフィニオンのウェーハおよびダイソリューションで設計を補完しましょう。
インフィニオンは、メモリを必要とするカスタムのシステム イン パッケージ (SiP) およびマルチチップ パッケージ (MCP) ソリューション向けに、高性能で信頼性の高い既知の良品ダイおよびウェーハ (KGD/KGW) 製品を提供しています。当社は、厳格なEIAJ EDR-4703規格および要件への準拠を通じて、パッケージ製品と同等の性能と信頼性を備えたウェーハおよびダイ製品を提供します。
追加の高温スクリーニングを含む、目視的および機械的欠陥の広範な検査とウェーハレベルテスト
長期供給プログラムと地域サポート
その結果、当社のお客様は、SiP製造の歩留まり低下が減少し、メモリ関連の製品信頼性問題軽減の恩恵を受けます。
インフィニオンは、40年以上にわたる半導体メモリの革新、JEDEC互換性、フローティングゲートおよび独自のMIRRORBIT™テクノロジーにより、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品ポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年に延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、フラッシュメモリ製品の製品寿命を延ばし、サポートサービスを受けることができます。 これには長期供給期間を実現するためのダイおよびウェーハバンクサービスや、品質保証用の商用オフザシェルフ (COTS) 製品の認定とスクリーニングが含まれます。 延長サポートにより、問題を迅速に軽減できます。 これにより、製品の平均寿命はリリース日から10年以上になります。
プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンが確保されます。
大容量設計を実現する、インフィニオンの特許取得済みMIRRORBIT™テクノロジーの詳細をご覧ください。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤であり、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術です。セルごとに2ビットを格納し、大容量デバイスに最適です。
設計の最高品質を保証する方法を学びましょう。
インフィニオンのGL-SおよびGL-TパラレルNORフラッシュ製品は、AEC-Q100の車載市場向けに最高105°Cの温度認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高密度および高温のパラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス(PPAP)サポートも提供しています。
インフィニオンのNORフラッシュ製品はページ モードを備えており、ページ内の場所への高速 (15 ns~30 ns) ランダム読み出しアクセスが可能です。ワードは内部バッファに格納されるため、最初のワードへの初期アクセスに続くアクセス時間を短縮できます。ページモードは、ページアクセスが頻繁に行われるシステムの速度を向上させ、消費電力を削減します。
インフィニオンのウェーハおよびダイソリューションで設計を補完しましょう。
インフィニオンは、メモリを必要とするカスタムのシステム イン パッケージ (SiP) およびマルチチップ パッケージ (MCP) ソリューション向けに、高性能で信頼性の高い既知の良品ダイおよびウェーハ (KGD/KGW) 製品を提供しています。当社は、厳格なEIAJ EDR-4703規格および要件への準拠を通じて、パッケージ製品と同等の性能と信頼性を備えたウェーハおよびダイ製品を提供します。
追加の高温スクリーニングを含む、目視的および機械的欠陥の広範な検査とウェーハレベルテスト
長期供給プログラムと地域サポート
その結果、当社のお客様は、SiP製造の歩留まり低下が減少し、メモリ関連の製品信頼性問題軽減の恩恵を受けます。
インフィニオンは、40年以上にわたる半導体メモリの革新、JEDEC互換性、フローティングゲートおよび独自のMIRRORBIT™テクノロジーにより、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品ポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年に延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.