Smart rings
Versatile, secured and smart solutions for compact devices
-
このページ
概要
インフィニオンの汎用性が高く、小型のソリューションにより、スマートリングを健康トラッカーやデジタル決済デバイスとして利用できるようになります。高集積なソリューションは、最先端プロセス ノード テクノロジー、安全なアクセス、超低消費電力を実現し、スマート リングのバッテリーを長寿命化します。このソリューションには、インテリジェントなスマートリング設計用の機械学習対応モデルも付属しています。
利点
- Longer battery life
- Compact solutions
- Ready Machine Learning-based models
- Secured payment capabilities
- Robust, reliable BLE® connection
ブロック図
概要
超低消費電力のPSOC™63 Bluetooth® LE SoCと組み込み決済SECORA™ Connectの組み合わせにより、スマートリングのバッテリー寿命を延長できます。40 nmプラットフォームで製造されたPSOC™63 SoCは、1.7 V~3.6 Vの電源電圧範囲をサポートし、システム電力を最適化するためのさまざまな低消費電力モードと調整機能を備えています。このソリューションは、発売済みモデルの出荷台数に基づき、スマートリング市場での成功が実証されています。SECORA™ Connectにより、スマートシステム設計者は、スタンバイモードでわずか4~6 μAの超低消費電力で、NFC機能を強化したコンパクトなソリューションをシームレスに統合できます。
SECORA™ Connect NFCファミリーを使用すると、安全な決済機能と便利な認証機能を備えたスマートリングを容易に設計できます。このファミリーには、VISAおよびMastercardの決済機能を備えたコネクテッド スマートリング向けのターンキーNFCソリューションが含まれます (CIPURSE™、CDCVM、PPSEなど。要望に応じて追加可能) 。事前認証済みの非接触性能、シンプルなユーザー インターフェース、およびPSOC™ベースの評価キットによる容易なホスト統合により、プロジェクト開発を迅速化できます。また、外付け部品点数を削減することでBOMコストを抑えられます。
PSOC™63 Bluetooth® LE SoCとSECORA™ Connect NFCウェアラブル ソリューションにより、より小さなフットプリントを実現でき、コンパクトなスマートリング設計に最適です。PSOC™63ファミリーは、小型フォーム ファクターを実現するために、BGA (5.2×6.4 mm) /CSP (3.8×5.0 mm) パッケージを提供します。SECORA™ Connectファミリーは先進的な28 nmプロセス ノード技術を採用しており、最適化された超小型アンテナ設計により、クラス最高のコンパクトなNFCベース ソリューション (PCB占有面積6.2 mm2) を提供します。
PSOC™63 Bluetooth® LE MCUは、150 MHzのArm® Cortex®-M4プロセッサと100 MHzのArm® Cortex®-M0+プロセッサによるデュアルコア アーキテクチャを採用し、高い演算能力を備えています。また、AIおよびMLのエッジ アプリケーション向けに最適化できます。
DEEPCRAFT™ AI Suiteは、ML関連のモデルまたはソフトウェアの開発を簡素化します。転倒検知、いびき検知、咳検知などの既製品はPSOC™ 63プラットフォーム上で動作し、スマートリングなどの組み込みアプリケーションに容易に導入できます。
超低消費電力のPSOC™63 Bluetooth® LE SoCと組み込み決済SECORA™ Connectの組み合わせにより、スマートリングのバッテリー寿命を延長できます。40 nmプラットフォームで製造されたPSOC™63 SoCは、1.7 V~3.6 Vの電源電圧範囲をサポートし、システム電力を最適化するためのさまざまな低消費電力モードと調整機能を備えています。このソリューションは、発売済みモデルの出荷台数に基づき、スマートリング市場での成功が実証されています。SECORA™ Connectにより、スマートシステム設計者は、スタンバイモードでわずか4~6 μAの超低消費電力で、NFC機能を強化したコンパクトなソリューションをシームレスに統合できます。
SECORA™ Connect NFCファミリーを使用すると、安全な決済機能と便利な認証機能を備えたスマートリングを容易に設計できます。このファミリーには、VISAおよびMastercardの決済機能を備えたコネクテッド スマートリング向けのターンキーNFCソリューションが含まれます (CIPURSE™、CDCVM、PPSEなど。要望に応じて追加可能) 。事前認証済みの非接触性能、シンプルなユーザー インターフェース、およびPSOC™ベースの評価キットによる容易なホスト統合により、プロジェクト開発を迅速化できます。また、外付け部品点数を削減することでBOMコストを抑えられます。
PSOC™63 Bluetooth® LE SoCとSECORA™ Connect NFCウェアラブル ソリューションにより、より小さなフットプリントを実現でき、コンパクトなスマートリング設計に最適です。PSOC™63ファミリーは、小型フォーム ファクターを実現するために、BGA (5.2×6.4 mm) /CSP (3.8×5.0 mm) パッケージを提供します。SECORA™ Connectファミリーは先進的な28 nmプロセス ノード技術を採用しており、最適化された超小型アンテナ設計により、クラス最高のコンパクトなNFCベース ソリューション (PCB占有面積6.2 mm2) を提供します。
PSOC™63 Bluetooth® LE MCUは、150 MHzのArm® Cortex®-M4プロセッサと100 MHzのArm® Cortex®-M0+プロセッサによるデュアルコア アーキテクチャを採用し、高い演算能力を備えています。また、AIおよびMLのエッジ アプリケーション向けに最適化できます。
DEEPCRAFT™ AI Suiteは、ML関連のモデルまたはソフトウェアの開発を簡素化します。転倒検知、いびき検知、咳検知などの既製品はPSOC™ 63プラットフォーム上で動作し、スマートリングなどの組み込みアプリケーションに容易に導入できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.