これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
非接触パワー&センシングIC
NFCベースの構成、作動、検出、および充電アプリケーション用のNFCインターフェースを備えたIC
-
このページ
カテゴリー別に参照
PWM出力付きNFCワイヤレス設定IC
照明アプリケーション向けの定ルーメン出力 (CLO) 機能とPWM出力を備えたデュアルモードNFCワイヤレス構成IC
概要
共振結合の動作原理により、NFCを介した電力伝送は、アンテナの位置合わせの影響を受けにくいため、効率的でユーザーフレンドリーです。データ交換とエネルギー伝送を1つのインターフェースで組み合わせ、何十億台ものスマートフォンで利用できるようになったことで、NFCは、パッシブ スマート ロック、パッシブ センサー、パッシブ製品ラベル、NFCデータ ロガー、電子機器用のパッシブNFC通信インターフェースなど、多くの新しいユースケースを実現するエキサイティングな手段となっています。
製品の動作パラメータのプログラミングまたは構成は、アクセスの問題や機器の要件のために複雑になる場合があります。 NFCインターフェースを使用すると、非接触またはパッシブ操作は、どこでも実行できます。 最新のLED電源には、生産、販売チャネル、および現場での動作パラメータ構成を可能にするNFCインターフェースがすでに装備されています。 インフィニオンのNLM製品シリーズは、その目的のために設計されており、コンスタントルーメン出力 (CLO) 機能などの付加価値機能を提供します。
IoT時代において、スマートデバイスは人々の生活を楽にし、最終製品をより持続可能なものにするのに役立ちます。 NFCテクノロジーは、携帯電話などのNFCリーダーデバイスが存在するときに動作するバッテリーレスのスマートデバイスを開発するオプションを提供します。 主流のアクティブIoTテクノロジーを補完するものとして、パッシブNFCテクノロジーは、パッシブスマートロックやパッシブセンサーインレイなどのユースケースに適しています。 インフィニオンのNFCタグ側コントローラー ファミリーは、パッシブモードまたはアクティブモードで動作する、費用対効果の高い、小型化されたアクチュエーション、またはセンシングアプリケーションの開発をサポートします。
NFC技術は、アンテナ・サイズが小さく、データと電力を1つのインターフェースで伝送できるという利点を活かして、補聴器、イヤホン、スタイラス、スマートリングなどの低電力でコンパクトなデバイス向けに、帯域内通信によるワイヤレス充電を可能にする独自のソリューションです。NFCフォーラムは、最大1WのNFCワイヤレス充電に関する仕様を発表しました。インフィニオンは、超小型のPCBスペース要件で1.2Wの受信電力を供給する高集積ソリューションを開発しています。
共振結合の動作原理により、NFCを介した電力伝送は、アンテナの位置合わせの影響を受けにくいため、効率的でユーザーフレンドリーです。データ交換とエネルギー伝送を1つのインターフェースで組み合わせ、何十億台ものスマートフォンで利用できるようになったことで、NFCは、パッシブ スマート ロック、パッシブ センサー、パッシブ製品ラベル、NFCデータ ロガー、電子機器用のパッシブNFC通信インターフェースなど、多くの新しいユースケースを実現するエキサイティングな手段となっています。
製品の動作パラメータのプログラミングまたは構成は、アクセスの問題や機器の要件のために複雑になる場合があります。 NFCインターフェースを使用すると、非接触またはパッシブ操作は、どこでも実行できます。 最新のLED電源には、生産、販売チャネル、および現場での動作パラメータ構成を可能にするNFCインターフェースがすでに装備されています。 インフィニオンのNLM製品シリーズは、その目的のために設計されており、コンスタントルーメン出力 (CLO) 機能などの付加価値機能を提供します。
IoT時代において、スマートデバイスは人々の生活を楽にし、最終製品をより持続可能なものにするのに役立ちます。 NFCテクノロジーは、携帯電話などのNFCリーダーデバイスが存在するときに動作するバッテリーレスのスマートデバイスを開発するオプションを提供します。 主流のアクティブIoTテクノロジーを補完するものとして、パッシブNFCテクノロジーは、パッシブスマートロックやパッシブセンサーインレイなどのユースケースに適しています。 インフィニオンのNFCタグ側コントローラー ファミリーは、パッシブモードまたはアクティブモードで動作する、費用対効果の高い、小型化されたアクチュエーション、またはセンシングアプリケーションの開発をサポートします。
NFC技術は、アンテナ・サイズが小さく、データと電力を1つのインターフェースで伝送できるという利点を活かして、補聴器、イヤホン、スタイラス、スマートリングなどの低電力でコンパクトなデバイス向けに、帯域内通信によるワイヤレス充電を可能にする独自のソリューションです。NFCフォーラムは、最大1WのNFCワイヤレス充電に関する仕様を発表しました。インフィニオンは、超小型のPCBスペース要件で1.2Wの受信電力を供給する高集積ソリューションを開発しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.