これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
オペアンプ (OpAmp_PDL)
柔軟なオペアンプ動作と出力制御
-
このページ
概要
オペアンプは、既製のオペアンプとして動作します。オペアンプ出力とGPIOピン間に直接接続することで、出力抵抗を低く抑えます2つの出力電流レベル(1mAと10mA)が用意されており、それぞれ内部信号または外部信号を駆動します。10mAは、内部(SARコンポーネント)信号と外部信号の両方を駆動できます。また、ユーザーは、電力と帯域幅のトレードオフを提供するさまざまな電力レベルを制御することもできます。
注:増幅を実行するには、外付け抵抗が必要です。
- フォロワまたはオペアンプ構成
- レール・ツー・レール入力
- ピンへの直接出力接続(低抵抗)
- 1mAまたは10mAの出力電流駆動
- フォロワー構成の内部接続
- 複数の電力レベル
- ディープスリープモードで動作
オペアンプは、既製のオペアンプとして動作します。オペアンプ出力とGPIOピン間に直接接続することで、出力抵抗を低く抑えます2つの出力電流レベル(1mAと10mA)が用意されており、それぞれ内部信号または外部信号を駆動します。10mAは、内部(SARコンポーネント)信号と外部信号の両方を駆動できます。また、ユーザーは、電力と帯域幅のトレードオフを提供するさまざまな電力レベルを制御することもできます。
注:増幅を実行するには、外付け抵抗が必要です。
- フォロワまたはオペアンプ構成
- レール・ツー・レール入力
- ピンへの直接出力接続(低抵抗)
- 1mAまたは10mAの出力電流駆動
- フォロワー構成の内部接続
- 複数の電力レベル
- ディープスリープモードで動作