これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのRapid 1 および Rapid 2 パワーシリコンダイオードは、既存の高出力600 V / 650 V ダイオードを補完し、SiC ダイオードとエミッタ制御ダイオードの間のギャップを埋めます。新しい超高速ダイオードファミリーは、卓越した効率と信頼性を提供し、コストと性能のバランスが完璧にとれています。50 V拡張された耐圧クラスにより高い信頼性を提供します。
主な特長
- 高出力600 V / 650 V ダイオード
- 低い導通損失
- 最小EMI ノイズ
- 高い信頼性
アプリケーション
製品
概要
温度依存の低い1.35 Vの順方向電圧 (VF) を備えたRapid1 ダイオードファミリーは、導通損失を最小限に抑え、ソフトリカバリーによってEMIノイズを最小限に抑えます。これらのデバイスは、エアコンや洗濯機などの主要な家電製品に一般的に見られる力率改善(PFC)トポロジーに最適です。
Rapid 2 ダイオードファミリーは、40 kHz と100 kHz を切り替えるアプリケーション向けに設計されており、逆回復電荷 (Qrr) と時間 (trr) が低く、パワースイッチのターンオン損失に起因する逆導通時間を最小限に抑え、最大の効率を提供します。
非常に低く、温度依存性の低い順方向電圧を実現する超薄型ウェーハ技術を備えたRapidダイオードは、TO-247およびTO-220パッケージの共通カソードおよびデュアルアノード構成で提供されます。コモンカソード構成で最大650 V/80 A、デュアルアノード構成で最大650 V/75 Aにより、設計を最適化して、よりコンパクトな寸法、より簡単な組み立て、ひいてはコストの削減を実現できます。
VF が最適化されたRapidダイオードは、温度依存性の低い1.35 Vの順方向電圧、優れたソフトスイッチングを実現する最高のS値、低EMI フィルタリング、最小のIrrmを備え、昇圧スイッチのターンオン損失を低く抑え、18 kHzと40 kHz の間でスイッチングするアプリケーションに最適です。
最適化されたQrr とVF を備えたRapid 2ダイオードは、逆回復時間が短く、Irrm が最も低く、昇圧スイッチのターンオン損失を最小限に抑え、逆回復電荷を最小限に抑え、順方向電圧比により、40 kHz と100 kHz を切り替えるアプリケーション向けに設計されたクラス最高の性能を実現します。
コモンカソードダイオードのトポロジーには、インターリーブPFC (サーバー、テレコム、SMPS、空調、ソーラー)、二次側整流 (溶接)、マトリクスコンバーターの整流回路(UPS)、3レベルインバーター (ソーラー、UPS)、およびVienna整流器(UPS)があります。
温度依存の低い1.35 Vの順方向電圧 (VF) を備えたRapid1 ダイオードファミリーは、導通損失を最小限に抑え、ソフトリカバリーによってEMIノイズを最小限に抑えます。これらのデバイスは、エアコンや洗濯機などの主要な家電製品に一般的に見られる力率改善(PFC)トポロジーに最適です。
Rapid 2 ダイオードファミリーは、40 kHz と100 kHz を切り替えるアプリケーション向けに設計されており、逆回復電荷 (Qrr) と時間 (trr) が低く、パワースイッチのターンオン損失に起因する逆導通時間を最小限に抑え、最大の効率を提供します。
非常に低く、温度依存性の低い順方向電圧を実現する超薄型ウェーハ技術を備えたRapidダイオードは、TO-247およびTO-220パッケージの共通カソードおよびデュアルアノード構成で提供されます。コモンカソード構成で最大650 V/80 A、デュアルアノード構成で最大650 V/75 Aにより、設計を最適化して、よりコンパクトな寸法、より簡単な組み立て、ひいてはコストの削減を実現できます。
VF が最適化されたRapidダイオードは、温度依存性の低い1.35 Vの順方向電圧、優れたソフトスイッチングを実現する最高のS値、低EMI フィルタリング、最小のIrrmを備え、昇圧スイッチのターンオン損失を低く抑え、18 kHzと40 kHz の間でスイッチングするアプリケーションに最適です。
最適化されたQrr とVF を備えたRapid 2ダイオードは、逆回復時間が短く、Irrm が最も低く、昇圧スイッチのターンオン損失を最小限に抑え、逆回復電荷を最小限に抑え、順方向電圧比により、40 kHz と100 kHz を切り替えるアプリケーション向けに設計されたクラス最高の性能を実現します。
コモンカソードダイオードのトポロジーには、インターリーブPFC (サーバー、テレコム、SMPS、空調、ソーラー)、二次側整流 (溶接)、マトリクスコンバーターの整流回路(UPS)、3レベルインバーター (ソーラー、UPS)、およびVienna整流器(UPS)があります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.