これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
フィルタ
汎用性の高いフィルターコンポーネントでフィルタリングのニーズを効率化
-
このページ
概要
フィルタコンポーネントを使用すると、DFBを使用してシングルチャネルまたはデュアルチャネルのデジタルフィルタを簡単に作成できます。このコンポーネントには、設計と実装のプロセスを大幅に簡素化するフィルタ設計機能が含まれています。DMA を使用して他のハードウェア ブロック (ADC など) から直接ストリーミングできる 2 つのストリーミング チャネルをサポートします。フィルタリングされた結果は、同様にDMA、割り込み、またはポーリング方法を使用して転送できます。DFB の 128 個のデータと係数の位置は、必要に応じて 2 つのフィルタ チャネル間で共有され、この情報はフィルタ実装の選択をガイドするために使用されます。宣言されたサンプル間隔内でフィルタリングを実行するために必要な最小バスクロック周波数を報告します(ただし、設定はしません)。このクロックは、デザイン全体のリソース マネージャーで設定できます。
フィルターコンポーネントは、多くのユースケースをサポートしています。使用中に何か異常なことが発生した場合は、(適切な説明を添えて)報告してください。テクニカルサポートへのお問い合わせ
一部の PSoC™ 3 および PSoC™ 5 LP デバイスのデジタル・フィルター・ブロック (DFB) は、それぞれ最大 4 つの個別に設計されたステージのカスケードで構成された 2 つの独立したフィルター・チャンネルをサポートすることで、フィルター構成を合理化します。 複数のFIRおよびIIR(Biquad)フィルタ法、柔軟な係数入力、および詳細な分析のための最終係数値へのアクセスをお楽しみください。
フィルタコンポーネントを使用すると、DFBを使用してシングルチャネルまたはデュアルチャネルのデジタルフィルタを簡単に作成できます。このコンポーネントには、設計と実装のプロセスを大幅に簡素化するフィルタ設計機能が含まれています。DMA を使用して他のハードウェア ブロック (ADC など) から直接ストリーミングできる 2 つのストリーミング チャネルをサポートします。フィルタリングされた結果は、同様にDMA、割り込み、またはポーリング方法を使用して転送できます。DFB の 128 個のデータと係数の位置は、必要に応じて 2 つのフィルタ チャネル間で共有され、この情報はフィルタ実装の選択をガイドするために使用されます。宣言されたサンプル間隔内でフィルタリングを実行するために必要な最小バスクロック周波数を報告します(ただし、設定はしません)。このクロックは、デザイン全体のリソース マネージャーで設定できます。
フィルターコンポーネントは、多くのユースケースをサポートしています。使用中に何か異常なことが発生した場合は、(適切な説明を添えて)報告してください。テクニカルサポートへのお問い合わせ
一部の PSoC™ 3 および PSoC™ 5 LP デバイスのデジタル・フィルター・ブロック (DFB) は、それぞれ最大 4 つの個別に設計されたステージのカスケードで構成された 2 つの独立したフィルター・チャンネルをサポートすることで、フィルター構成を合理化します。 複数のFIRおよびIIR(Biquad)フィルタ法、柔軟な係数入力、および詳細な分析のための最終係数値へのアクセスをお楽しみください。