- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
センサー技術
XENSIV™センサー - 重要な情報をたしかに検出。
-
このページ
カテゴリー別に参照
ToF 3D画像センサー
信頼できるREAL3™ ToF 3D画像センサー パートナーのネットワークにより、開発期間を最小限に抑え、製品の市場投入までの期間を短縮できます。
ToF 3D画像センサー Subfamilies
ガスセンサー
XENSIV™ガスセンサ:優れたガスセンシングのための精度と信頼性
ガスセンサー Subfamilies
圧力センサー
自動車、産業、および民生用アプリケーション向けのXENSIV™ 圧力センサーは、必要な性能と完成度に完全にフィットします。
圧力センサー Subfamilies
レーダーセンサー
インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーは、モノに「見る」能力を与えます
レーダーセンサー Subfamilies
磁気位置センサー
高信頼性と高エネルギー効率が求められるアプリケーション向けの多様な磁気位置センサー
磁気位置センサー Subfamilies
磁気速度センサー
インフィニオン XENSIV™ 磁気速度センサー - セーフティおよびパワートレインアプリケーションにおいて最高精度の速度検出を実現
磁気速度センサー Subfamilies
Temperature sensors
Highly accurate, ultra-low-power digital temperature sensors for compact designs, enabling reliable temperature monitoring across various applications
Digital X-ray
Sensing solutions for flat panel detectors and line scanners, enabling low-noise and high-dynamic-range in medical, industrial and security systems
Sensor interface ASICs
Custom Sensor Interface ASICs enabling high-performance sensing systems for factory automation, building control and medical sensing
車載およびIoTアプリケーション向けのクラス最高のセンサーソリューション
インフィニオンのXENSIV™ファミリーは、車載、産業、民生用アプリケーションにおける多くのセンシング課題に対応するために開発されました。 卓越して高い精度、最適な価格設定、堅牢な実装を提供するインフィニオンのセンサーは、より安全でよりスマートかつより効率的な次世代の車両電動化およびIoTアプリケーションを容易にします。
インフィニオンは、最新のテクノロジーと最も革新的なソリューションを網羅し、現代の消費者の期待に応え、それを超えるために必要なさまざまなタイプの車載センサーを提供しています。 一方で、ISO26262に準拠した厳格な開発フローにより、顧客の設計者はASIL分類を容易に達成できます。 また、システム設計者は、民生および産業用グレードの幅広いセンサータイプからも、性能、堅牢性、BOM要件に対して最適な製品を選択することができます。
世界中で数十億台のXENSIV™ユニットを出荷しているインフィニオンは、世界で最も信頼されているセンサー技術メーカーの1つです。
業界をリードするセンサータイプと技術のXENSIV™ポートフォリオ
XENSIV™ファミリーは、市場で最も幅広く、最も信頼されているセンサータイプの1つです。当社のセンサー技術ポートフォリオには、非接触センシングで製品の寿命と効率を最大化する磁気センサーが含まれています。高精度コアレス電流センサー技術は、従来のソリューションよりも実装面積とBOMを大幅に節約できます。最新のAEC-Q103-003品質基準に従って設計された最先端のMEMS車載用マイク、センシングと信号処理を1つのチップに統合する圧力センサーなどがあります。 さらに、当社のXENSIV™ポートフォリオは、CO2やH2などのさまざまなガスを高精度で検出および測定するように設計された高度なガスセンサーも備えています。その他のXENSIV™ソリューションには、レーダーセンサーとToF 3Dイメージセンサーが含まれます。
高度にカスタマイズ可能なセンサーポートフォリオにより、システム設計を最適化
XENSIV™センサー技術により、お客様は未来の自動車、産業、および消費者向けデバイスを構築できます。業界屈指の幅広い即提供可能なソリューション ポートフォリオにより、迅速な市場投入が可能になります。自動運転とインテリジェント環境の未来は、ユーザーとテクノロジーとの絶対的な信頼関係にかかっています。今日の消費者は、タイヤ空気圧監視、衝突/近接検出、電動パワーステアリングなど、現代の自動車/車両で使用されているさまざまな種類のセンサーに依存しています。さらに、スマート環境は、建物の安全性、効率性、生産性を維持するために、センサー技術への依存度を高めています。
車載アプリケーション向けに設計された安全認定センサー技術
現代の自動車業界は、安全性やパワートレインからボディの強化まで、さまざまな重要な機能に対応するさまざまなタイプの自動車/自動車用センサーを中心に構築されています。今日の自動車は、インフィニオンがリードする最先端のXENSIV™センサー技術ポートフォリオにより、より安全で、よりスマートで、より環境に優しいものとなっています。お客様の設計は、継続的なサポート、ISO26262準拠のプロトコル、および最適なソリューションを通じて、望ましいASIL分類を実現します。
高度な快適性と安全性により、競争の激しい市場で他OEMとの差別化が進んでいます。ボディ設計に使用されるセンサーの例としては、アクティブ ノイズ キャンセル (ANC) 用のMEMSマイク、オンボード チャージャー (OBC) または高電圧補助ドライブ用の電流センサー、パワーシートからステアリング制御まですべてに対応するリニア/角度センサーなどがあります。当社の車両センサーは、AEC-Q100、AEC-Q103-003、またはISO 26262準拠の規格に準拠して設計されており、すべての安全関連アプリケーションに直接展開できます。
産業、商業、および民生向けアプリケーション向けのIoTソリューション
すぐに利用できる民生用および商用グレードのセンサー技術は、次世代の民生用および産業用アプリケーションに対応するための費用対効果が高くスケーラブルな方法を提供します。XENSIV™シリーズの非常に堅牢で信頼性の高い産業規格センサーは、簡単で迅速なデザインイン、最も要求の厳しい環境下での堅牢な動作、および市場をリードするコスト/性能の提案を提供します。