これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
LINスレーブ
完全なコンプライアンスを備えた簡単なLINバス通信
-
このページ
概要
LINスレーブコンポーネントは、PSoC™ 4デバイスにLIN 2.2、ISO 17987、およびSAE J2602準拠のスレーブノードを実装します。LIN 1.3 および LIN 2.0 準拠のオプションも用意されています。このコンポーネントは、LINバス上での通信に必要なハードウェアブロックと、アプリケーションコードがLINバス通信と簡単に対話できるようにするAPIで構成されています。コンポーネントは、ISO 17987 仕様で指定されている API に準拠した API を提供します。
このコンポーネントは、柔軟性と使いやすさの優れた組み合わせを提供します。包括的なカスタマイザーにより、LINスレーブノードのすべてのパラメータを簡単に構成できます。このコンポーネントは、LINスレーブノードを構成するためにNCFファイルとLDFファイルの両方をサポートします。
PSoC™ 4デバイスの場合のみ、LINスレーブコンポーネントは、標準プロトコルとデータリンク層の適合性テストに基づいて、C&S group GmbHによって認定されています。
PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスは、LIN v5.0ではサポートされていません。これらのデバイスには、LIN v4.0 コンポーネントを使用します。
- フルLIN 2.2、2.1、または2.0スレーブノードの実装
- ISO 17987仕様への準拠
- SAE J2602仕様への準拠
- LIN 1.3仕様への準拠
- 完全にトランスポート層をサポート
- 自動ボーレート同期機能
- バスの非アクティブ状態を自動的に検出
- 診断クラスIスレーブノードを完全に実装
- 診断クラスIIおよびIIIスレーブノードの実装をサポート
- 完全なエラー検出
- 自動構成サービス
- すばやく容易に構成するためのカスタマイザ
- *.ncf および *.ldf ファイルのインポート、*.ncf ファイルのエクスポートをサポート
- *.ncf および *.ldf ファイルの構文チェック機能を備えたエディター
LINスレーブコンポーネントは、PSoC™ 4デバイスにLIN 2.2、ISO 17987、およびSAE J2602準拠のスレーブノードを実装します。LIN 1.3 および LIN 2.0 準拠のオプションも用意されています。このコンポーネントは、LINバス上での通信に必要なハードウェアブロックと、アプリケーションコードがLINバス通信と簡単に対話できるようにするAPIで構成されています。コンポーネントは、ISO 17987 仕様で指定されている API に準拠した API を提供します。
このコンポーネントは、柔軟性と使いやすさの優れた組み合わせを提供します。包括的なカスタマイザーにより、LINスレーブノードのすべてのパラメータを簡単に構成できます。このコンポーネントは、LINスレーブノードを構成するためにNCFファイルとLDFファイルの両方をサポートします。
PSoC™ 4デバイスの場合のみ、LINスレーブコンポーネントは、標準プロトコルとデータリンク層の適合性テストに基づいて、C&S group GmbHによって認定されています。
PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスは、LIN v5.0ではサポートされていません。これらのデバイスには、LIN v4.0 コンポーネントを使用します。
- フルLIN 2.2、2.1、または2.0スレーブノードの実装
- ISO 17987仕様への準拠
- SAE J2602仕様への準拠
- LIN 1.3仕様への準拠
- 完全にトランスポート層をサポート
- 自動ボーレート同期機能
- バスの非アクティブ状態を自動的に検出
- 診断クラスIスレーブノードを完全に実装
- 診断クラスIIおよびIIIスレーブノードの実装をサポート
- 完全なエラー検出
- 自動構成サービス
- すばやく容易に構成するためのカスタマイザ
- *.ncf および *.ldf ファイルのインポート、*.ncf ファイルのエクスポートをサポート
- *.ncf および *.ldf ファイルの構文チェック機能を備えたエディター