概要
EiceDRIVER™ ハイサイドゲートドライバIC には、絶縁型ゲートドライバ、レベルシフトゲートドライバオプション、および真の差動制御入力によりハイサイドドライバとして使用できる非絶縁型ゲートドライバファミリが含まれています。インフィニオンは、1チャネルおよび2チャネルのガルバニック絶縁ゲートドライバIC を提供しています。DESAT やアクティブミラークランプなどの高度な保護機能を備えているものもあれば、UL およびVDE 認証を取得しているものもあります。
主な特長
- 急峻な学習曲線
- 短時間での解決
- ソフトウェアツール
- 充実のランタイム
Products
概要
OptiMOS™パワーMOSFET、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET、CoolSiC™ MOSFET、およびCoolGaN™ HEMTの駆動に最適な複数のUVLO 閾値オプションが提供されています。また、降圧トポロジーに最適な過電流保護を備えた1チャネルレベルシフト ハイサイドゲートドライバIC も提供しています。車載認定済みのハイサイドゲートドライバIC もあります。非絶縁型TDIゲートドライバ ファミリーは、一部の昇降圧回路、バッテリ駆動モーター駆動アプリケーション、ハーフブリッジまたはフルブリッジ同期整流ユニットの場合のように、ハイサイド電圧100V 以下の場合に魅力的な選択肢となります。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載認定ゲートドライバ、200 V、500-700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライブ構成は、ディスクリート形式であろうとパワーモジュールであろうと、すべてのパワースイッチに不可欠です。
OptiMOS™パワーMOSFET、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET、CoolSiC™ MOSFET、およびCoolGaN™ HEMTの駆動に最適な複数のUVLO 閾値オプションが提供されています。また、降圧トポロジーに最適な過電流保護を備えた1チャネルレベルシフト ハイサイドゲートドライバIC も提供しています。車載認定済みのハイサイドゲートドライバIC もあります。非絶縁型TDIゲートドライバ ファミリーは、一部の昇降圧回路、バッテリ駆動モーター駆動アプリケーション、ハーフブリッジまたはフルブリッジ同期整流ユニットの場合のように、ハイサイド電圧100V 以下の場合に魅力的な選択肢となります。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載認定ゲートドライバ、200 V、500-700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライブ構成は、ディスクリート形式であろうとパワーモジュールであろうと、すべてのパワースイッチに不可欠です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.