これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PAG2Sは、EZ-PD™ PAG2Pと組み合わせることで、2次側制御フライバックコンバーターをサポートします。 PAG2S-ACは、漏れエネルギーのリサイクルとZVS動作を可能にする2次側ACFコントローラーです。 PAG2S-QZは、同期整流制御方式でZVSを実現する2次側QR-ZVSコントローラーです。 EZ-PD™ PAG2S-PSスタンドアロンは、フォトカプラを介してサードパーティの一次側PWMコントローラーとペアリングすることにより、USB PDおよびSR統合二次側コントローラーとして機能します。
主な特長
- PD 3.1、SPR、および 28 V EPR をサポート
- 20-300 kHz スイッチング周波数
- DCM、CCM、および CrCM をサポート
- BC1.2、QC5、Apple 2.4 A、および AFC
- VBUSフォルト保護をサポート
- VCONN 電流制限をサポート
- VBUS-CCショートをサポート
- 短い同期整流ターンオン/オフ遅延
- 非論理レベルのMOSFETをサポート
- 低い待機電力
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ PAG2S-ACは、非相補アクティブクランプフライバック (NCP-ACF) をサポートする高集積USB PD、SR、およびPWMの2次側コントローラーです。 これにより、漏れエネルギーのリサイクルとZVS動作が可能になり、高効率のフライバックコンバーターに到達できます。 PWMレギュレーションの場合、EZ-PD™ PAG2S-ACは、パルスエッジトランス (PET) を介して1次側の対応するEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ハイサイドおよびローサイドのプライマリスイッチを制御します。 同期整流の場合、EZ-PD™ PAG2S-ACは、論理レベルと非論理レベルの同期整流MOSFETの両方を制御する電圧ダブラ機能を備えたローサイド整流をサポートします。 EZ-PD™ PAG2S-ACは、USB PDの場合、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす、高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 フォルト保護のために、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、VCONN 電流制限、および RSENSE 短絡保護をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-ACは、ラインおよび負荷条件に基づくデジタルバレーテーブル、ACFパルス幅、バースト/スキップ周波数、SRターンオン/オフ遅延などのプログラム可能なパラメータを提供し、固定機能コントローラーよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-QZは、ゼロ電圧スイッチング(QR-ZVS)を備えた擬似共振フライバックコンバーターをサポートする高集積USB PD、SR、およびPWM二次側コントローラーです。 同期整流制御方式を使用してZVSを実現し、追加の巻線とスイッチを排除します。 PWMレギュレーションの場合、EZ-PD™ PAG2S-QZは、パルスエッジトランス (PET) を介して1次側のカウンターパートEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ローサイドのプライマリスイッチを制御します。 同期整流の場合、EZ-PD™ PAG2S-QZは、論理レベルと非論理レベルの同期整流MOSFETの両方を制御する電圧ダブラ機能を備えたローサイド整流をサポートしています。 USB PDの場合、 EZ-PD™ PAG2S-QZは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 フォルト保護のために、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、VCONN 電流制限、および RSENSE 短絡保護をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-QZは、ラインおよび負荷条件に基づくデジタルバレーテーブル、ZVSパルス幅、バースト/スキップ周波数、同期整流ターンオン/オフ遅延などのプログラム可能なパラメータを提供し、固定機能コントローラよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-PSは、シングルポート電源アダプター用の高度に統合されたUSB PDおよびSRコントローラーです。 USB PDの場合、 EZ-PD™ PAG2S-PSは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす、高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 SRの場合、EZ-PD™ PAG2S-PSは、DCMおよびCCMコンバーターの短いターンオンおよびターンオフ遅延、誤ったターンオンを回避するための電圧秒積分、論理および非論理同期整流MOSFET、および最大300kHzのスイッチング周波数をサポートします。 フォルト保護のために、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、および VCONN 電流制限をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-PSは、64KBフラッシュを搭載したArm® Cortex-M0®をベースにしており、さまざまな顧客の設計要件と仕様を満たすために高度にプログラム可能なUSB-C PDおよびSR統合コントローラーを提供し、CCラインを介してファームウェアをアップグレードすることができます。
EZ-PD™ PAG2S-ACは、非相補アクティブクランプフライバック (NCP-ACF) をサポートする高集積USB PD、SR、およびPWMの2次側コントローラーです。 これにより、漏れエネルギーのリサイクルとZVS動作が可能になり、高効率のフライバックコンバーターに到達できます。 PWMレギュレーションの場合、EZ-PD™ PAG2S-ACは、パルスエッジトランス (PET) を介して1次側の対応するEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ハイサイドおよびローサイドのプライマリスイッチを制御します。 同期整流の場合、EZ-PD™ PAG2S-ACは、論理レベルと非論理レベルの同期整流MOSFETの両方を制御する電圧ダブラ機能を備えたローサイド整流をサポートします。 EZ-PD™ PAG2S-ACは、USB PDの場合、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす、高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 フォルト保護のために、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、VCONN 電流制限、および RSENSE 短絡保護をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-ACは、ラインおよび負荷条件に基づくデジタルバレーテーブル、ACFパルス幅、バースト/スキップ周波数、SRターンオン/オフ遅延などのプログラム可能なパラメータを提供し、固定機能コントローラーよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-QZは、ゼロ電圧スイッチング(QR-ZVS)を備えた擬似共振フライバックコンバーターをサポートする高集積USB PD、SR、およびPWM二次側コントローラーです。 同期整流制御方式を使用してZVSを実現し、追加の巻線とスイッチを排除します。 PWMレギュレーションの場合、EZ-PD™ PAG2S-QZは、パルスエッジトランス (PET) を介して1次側のカウンターパートEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ローサイドのプライマリスイッチを制御します。 同期整流の場合、EZ-PD™ PAG2S-QZは、論理レベルと非論理レベルの同期整流MOSFETの両方を制御する電圧ダブラ機能を備えたローサイド整流をサポートしています。 USB PDの場合、 EZ-PD™ PAG2S-QZは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 フォルト保護のために、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、VCONN 電流制限、および RSENSE 短絡保護をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-QZは、ラインおよび負荷条件に基づくデジタルバレーテーブル、ZVSパルス幅、バースト/スキップ周波数、同期整流ターンオン/オフ遅延などのプログラム可能なパラメータを提供し、固定機能コントローラよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-PSは、シングルポート電源アダプター用の高度に統合されたUSB PDおよびSRコントローラーです。 USB PDの場合、 EZ-PD™ PAG2S-PSは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす、高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 SRの場合、EZ-PD™ PAG2S-PSは、DCMおよびCCMコンバーターの短いターンオンおよびターンオフ遅延、誤ったターンオンを回避するための電圧秒積分、論理および非論理同期整流MOSFET、および最大300kHzのスイッチング周波数をサポートします。 フォルト保護のために、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、および VCONN 電流制限をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-PSは、64KBフラッシュを搭載したArm® Cortex-M0®をベースにしており、さまざまな顧客の設計要件と仕様を満たすために高度にプログラム可能なUSB-C PDおよびSR統合コントローラーを提供し、CCラインを介してファームウェアをアップグレードすることができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.