これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ファイルシステムライブラリ(emFile)
emFileコンポーネントは、SPIインターフェースを備えたSDカードでのシームレスなFATファイルシステムに対応
-
このページ
概要
emFileコンポーネントはFATファイルシステムでフォーマットされたSDカードとのインターフェースを提供します。 SDカードの仕様には、SDカードとの通信に使用する複数のハードウェアインターフェースオプションが含まれます。 このコンポーネントは通信にSPIインターフェース手段を使用します。 1つのSDカードとの通信に、それぞれ最大4つまでの独立したSPIインターフェースが使用できます。 FAT12/16およびFAT32ファイル システム形式の両方がサポートされます。 このコンポーネントには、SDカードの物理インターフェースがあり、SEGGER Microcontrollerによりライセンス付与されているemFileライブラリで動作します。これは、FATファイル システムを操作するための機能ライブラリを提供します。
このコンポーネントのファームウェア ファイルはPSoC™ Creatorには付属しておらず、以下からダウンロードできます。インストール手順については、コンポーネントのデータシートを参照してください。
長いファイル名に関する重要なお知らせ : FAT ファイル システムで長いファイル名をサポートするようにソフトウェアを構成する場合は、Microsoft からのライセンスが必要かどうかを判断する必要があります。サイプレスとそのサプライヤはMicrosoft社の知的財産権の下にあるライセンスを付与するものではなく、必要なライセンスを取得することなくソフトウェアを使用することに関して、一切の責任を負いません。
SPIモードで動作する最大4枚のセキュアデジタル(SD)カードを統合でき、FAT12/16またはFAT32形式をサポートし、オプションでオペレーティングシステム(OS)と統合し、必要に応じてロングファイル名(LFN)処理を有効にすることができます。
emFileコンポーネントはFATファイルシステムでフォーマットされたSDカードとのインターフェースを提供します。 SDカードの仕様には、SDカードとの通信に使用する複数のハードウェアインターフェースオプションが含まれます。 このコンポーネントは通信にSPIインターフェース手段を使用します。 1つのSDカードとの通信に、それぞれ最大4つまでの独立したSPIインターフェースが使用できます。 FAT12/16およびFAT32ファイル システム形式の両方がサポートされます。 このコンポーネントには、SDカードの物理インターフェースがあり、SEGGER Microcontrollerによりライセンス付与されているemFileライブラリで動作します。これは、FATファイル システムを操作するための機能ライブラリを提供します。
このコンポーネントのファームウェア ファイルはPSoC™ Creatorには付属しておらず、以下からダウンロードできます。インストール手順については、コンポーネントのデータシートを参照してください。
長いファイル名に関する重要なお知らせ : FAT ファイル システムで長いファイル名をサポートするようにソフトウェアを構成する場合は、Microsoft からのライセンスが必要かどうかを判断する必要があります。サイプレスとそのサプライヤはMicrosoft社の知的財産権の下にあるライセンスを付与するものではなく、必要なライセンスを取得することなくソフトウェアを使用することに関して、一切の責任を負いません。
SPIモードで動作する最大4枚のセキュアデジタル(SD)カードを統合でき、FAT12/16またはFAT32形式をサポートし、オプションでオペレーティングシステム(OS)と統合し、必要に応じてロングファイル名(LFN)処理を有効にすることができます。