これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG3PA は、電源アダプター、モバイル充電器、パワーバンク、シガレットライター アダプター (CLA) 充電器などのアプリケーションに最適なシングルチップ USB Type-C Power Delivery (PD) コントローラーです。 32ビット Arm® Cortex® MCU、64KB フラッシュ、8KB のSRAM を備えた完全にプログラム可能なソリューションで、PD 3.1標準電力範囲 (SPR)、プログラマブル電源 (PPS)、およびQuick Charge 4.0規格をサポートしています。 さまざまなアプリケーションのデザインをダウンロードできます。
主な特長
- PPS で USB PD 3.1 SPR をサポート
- 設定可能なRp およびRd 抵抗
- 1つの USB-C ポートと1つのUSB-A ポートをサポート
- 多くのレガシープロトコルをサポート
- 電圧レギュレーション - 30 Vトレラント
- CC/CV エラーアンプ内蔵
- 電流センスアンプ
- OVP, OCP, UVP, SCP
- VBUS-CC短絡保護
- PFET VBUS ゲートドライバ
- VBUS、CC、DP/DM におけるシステムレベルの静電気放電
- 工業用温度範囲をサポート
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ CCG3PA は、クロックゲーティングによる低消費電力動作用に設計された32ビットMCU サブシステムの一部として、 Arm® Cortex®-M0 CPU を搭載しています。 また、4つのアドレスブレークポイントとプログラミングとデバッグ用の2つのデータウォッチポイントを備えたSWD インターフェースも備えています。 このデバイスには、アクセス時間を改善するためにCPU に緊密に結合されたフラッシュアクセラレーターを備えた64KB フラッシュの1つのバンクがあります。 ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROM も含まれています。 USB PD サブシステムはType-C USB ポートとインターフェースし、電流検出アンプ、高電圧レギュレーター、およびフォルト保護コンパレーターを内蔵しています。
EZ-PD™ CCG3PA は、USB-C ポートへのインターフェースとして機能するUSB PD サブシステムを備えています。 このサブシステムには、高電圧レギュレーター、専用のOVP およびUVP コンパレーター、電流検出アンプが組み込まれており、Type-Cインターフェースピンに必要なESD サポートが含まれています。 USB PD 物理層には、PD 3.1規格を利用してCC チャネルを介してBMC エンコードデータを通信するトランスミッターとレシーバーが含まれています。
USB PD ブロックには、USB PD 仕様で要求されるすべての終端抵抗 (Rpおよび Rd) とそのスイッチが含まれています。 Rp 抵抗とRd 抵抗器は、接続検出、プラグ方向検出、USB ダウンストリーム側ポート(DFP)/アップストリーム側ポート (UFP) の役割の確立など、いくつかの目的を果たします。 さまざまなアプリケーションに対応するために、EZ-PD™ CCG3PA は、パワーバンクアプリケーション向けにデッドバッテリー用のRd抵抗を個別のパッドもしくはピンに備えています。 DFP アプリケーションの場合、CC ピンはデッドバッテリーRd とボンディングされていません。
EZ-PD™ CCG3PA は、フォルトスレッショルドと応答時間用に設定できる内部抵抗分圧器を使用して、VBUS の低電圧および過電圧フォルトを監視します。 また、このデバイスは、内部電流検出アンプを使用してVBUS の過電流および短絡フォルトを監視し、フォルトスレッショルドと応答時間も設定可能です。
障害発生によって自動再起動またはラッチオフが選択可能です。 過熱監視は、外付けサーミスタと内蔵ADC を使用して行います。 温度が設定された過熱制限を超えると、温度が設定された制限を下回るまで USB-C ポートは無効になります。 EZ-PD™ CCG3PA の CC1/CC2/DP/DM ピンは ESD から保護されており、IEC61000-4-2 レベル 4C に基づいて ± 8kV 接触放電と ±15kV エアギャップ放電のレベルがあります。 また、このデバイスは、VBUS_C ピンからCC ピンへの偶発的な短絡に対する保護も提供します。
EZ-PD™ CCG3PA は高度に統合されたソリューションで、BOMとボード面積を大幅に節約できます。 認定されたUSB PDスタックが付属しており、無料で完全に準拠したファームウェアでフィールドアップグレードをサポートします。 その高度なプログラマビリティにより、EZ-PD™ CCG3PAはさまざまなアプリケーションに合わせて調整できる柔軟なソリューションです。 プログラミングは、付属の構成ユーティリティ (EZ-PD™構成ユーティリティとPSoC™プログラマー) を使用して実行できます。 お客様はすぐにダウンロードできるさまざまなリファレンスデザインを利用して、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮できます。
EZ-PD™ CCG3PA は、クロックゲーティングによる低消費電力動作用に設計された32ビットMCU サブシステムの一部として、 Arm® Cortex®-M0 CPU を搭載しています。 また、4つのアドレスブレークポイントとプログラミングとデバッグ用の2つのデータウォッチポイントを備えたSWD インターフェースも備えています。 このデバイスには、アクセス時間を改善するためにCPU に緊密に結合されたフラッシュアクセラレーターを備えた64KB フラッシュの1つのバンクがあります。 ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROM も含まれています。 USB PD サブシステムはType-C USB ポートとインターフェースし、電流検出アンプ、高電圧レギュレーター、およびフォルト保護コンパレーターを内蔵しています。
EZ-PD™ CCG3PA は、USB-C ポートへのインターフェースとして機能するUSB PD サブシステムを備えています。 このサブシステムには、高電圧レギュレーター、専用のOVP およびUVP コンパレーター、電流検出アンプが組み込まれており、Type-Cインターフェースピンに必要なESD サポートが含まれています。 USB PD 物理層には、PD 3.1規格を利用してCC チャネルを介してBMC エンコードデータを通信するトランスミッターとレシーバーが含まれています。
USB PD ブロックには、USB PD 仕様で要求されるすべての終端抵抗 (Rpおよび Rd) とそのスイッチが含まれています。 Rp 抵抗とRd 抵抗器は、接続検出、プラグ方向検出、USB ダウンストリーム側ポート(DFP)/アップストリーム側ポート (UFP) の役割の確立など、いくつかの目的を果たします。 さまざまなアプリケーションに対応するために、EZ-PD™ CCG3PA は、パワーバンクアプリケーション向けにデッドバッテリー用のRd抵抗を個別のパッドもしくはピンに備えています。 DFP アプリケーションの場合、CC ピンはデッドバッテリーRd とボンディングされていません。
EZ-PD™ CCG3PA は、フォルトスレッショルドと応答時間用に設定できる内部抵抗分圧器を使用して、VBUS の低電圧および過電圧フォルトを監視します。 また、このデバイスは、内部電流検出アンプを使用してVBUS の過電流および短絡フォルトを監視し、フォルトスレッショルドと応答時間も設定可能です。
障害発生によって自動再起動またはラッチオフが選択可能です。 過熱監視は、外付けサーミスタと内蔵ADC を使用して行います。 温度が設定された過熱制限を超えると、温度が設定された制限を下回るまで USB-C ポートは無効になります。 EZ-PD™ CCG3PA の CC1/CC2/DP/DM ピンは ESD から保護されており、IEC61000-4-2 レベル 4C に基づいて ± 8kV 接触放電と ±15kV エアギャップ放電のレベルがあります。 また、このデバイスは、VBUS_C ピンからCC ピンへの偶発的な短絡に対する保護も提供します。
EZ-PD™ CCG3PA は高度に統合されたソリューションで、BOMとボード面積を大幅に節約できます。 認定されたUSB PDスタックが付属しており、無料で完全に準拠したファームウェアでフィールドアップグレードをサポートします。 その高度なプログラマビリティにより、EZ-PD™ CCG3PAはさまざまなアプリケーションに合わせて調整できる柔軟なソリューションです。 プログラミングは、付属の構成ユーティリティ (EZ-PD™構成ユーティリティとPSoC™プログラマー) を使用して実行できます。 お客様はすぐにダウンロードできるさまざまなリファレンスデザインを利用して、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.