これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 セグメントLCD (SegLCD)
セグメントLCDコンポーネント: 汎用性の高いガラス駆動および制御機能
-
このページ
概要
セグメントLCDコンポーネントは、マルチプレックス比でさまざまな電圧レベルでさまざまなLCDガラスを直接駆動できます。このコンポーネントを使用すると、カスタムガラスまたは標準ガラスを駆動するようにPSOC™デバイスを簡単に構成できます。このコンポーネントを使用して、最大4つのCOMでSTNまたはTN液晶ガラスを駆動できます。
- 1/2および1/3バイアス・モードでのデジタル相関およびPWMをサポート
- STN/TN LCDガラスを最大4つのCOMで駆動
- 30〜150Hzのリフレッシュレート
- タイプA (標準)およびタイプB (低電力)の波形をサポート
- ディスプレイのピクセル状態は、ネガティブイメージのために反転される場合があります
- ユーザー定義のピクセルまたはシンボルマップとオプションの7、14、または16セグメント文字。5x7または5x8ドットマトリックス、および棒グラフ計算ルーチン。
- ILOからのディープスリープモードでの操作
- 「デッドピリオド」デジタル変調を使用したオールデジタルコントラスト制御
セグメントLCDコンポーネントは、マルチプレックス比でさまざまな電圧レベルでさまざまなLCDガラスを直接駆動できます。このコンポーネントを使用すると、カスタムガラスまたは標準ガラスを駆動するようにPSOC™デバイスを簡単に構成できます。このコンポーネントを使用して、最大4つのCOMでSTNまたはTN液晶ガラスを駆動できます。
- 1/2および1/3バイアス・モードでのデジタル相関およびPWMをサポート
- STN/TN LCDガラスを最大4つのCOMで駆動
- 30〜150Hzのリフレッシュレート
- タイプA (標準)およびタイプB (低電力)の波形をサポート
- ディスプレイのピクセル状態は、ネガティブイメージのために反転される場合があります
- ユーザー定義のピクセルまたはシンボルマップとオプションの7、14、または16セグメント文字。5x7または5x8ドットマトリックス、および棒グラフ計算ルーチン。
- ILOからのディープスリープモードでの操作
- 「デッドピリオド」デジタル変調を使用したオールデジタルコントラスト制御