これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Classic HITFET™ 24Vは、車載および産業用途向けに定評のあるローサイドスイッチファミリーです。実績のあるテクノロジーを採用した信頼性の高いデバイスは、高い堅牢性とエネルギー効率が求められるアプリケーションに最適なソリューションです。このファミリーは、18mΩ~550mΩのシングルチャネルおよびデュアルチャネルスイッチで構成され、TO252、SOT223、DSO-8の3種類のパッケージで提供されます。
主な特長
- RDS(on) 範囲 18~121 mΩ
- 最大動作電圧 36 V
- 1チャネル
- 車載規格準拠、AEC-Q100
- 高エネルギー対応
- 基本的な自己保護機能と診断機能
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンのクラシックなHITFET™ 24V(高集積温度保護MOSFET)ローサイドスイッチは、25年以上にわたって市場で確立されています。実績のある技術による信頼性の高いデバイスは、高い堅牢性とエネルギー能力を必要とするアプリケーションに最適なソリューションです。Classic HITFET™ 24 Vは、商用車、建設車両、農業用車両の自動車用途、および産業用アプリケーションで使用されます。
Classic HITFET™ 24Vファミリは、18mΩから490mΩまでのRDS(ON)範囲を持つシングルおよびデュアルチャネルデバイスとして入手可能です。このファミリにはさまざまなパッケージがあります。このファミリは、短絡、過負荷、過熱、過電圧、ESD保護など、優れた保護機能と診断機能を誇っています。Classic HITFET™ 24Vファミリは、ラッチとリスタートの両方のデバイスオプションも提供しており、汎用性が高く、特定のアプリケーションニーズに合わせて簡単に調整できます。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンのクラシックなHITFET™ 24V(高集積温度保護MOSFET)ローサイドスイッチは、25年以上にわたって市場で確立されています。実績のある技術による信頼性の高いデバイスは、高い堅牢性とエネルギー能力を必要とするアプリケーションに最適なソリューションです。Classic HITFET™ 24 Vは、商用車、建設車両、農業用車両の自動車用途、および産業用アプリケーションで使用されます。
Classic HITFET™ 24Vファミリは、18mΩから490mΩまでのRDS(ON)範囲を持つシングルおよびデュアルチャネルデバイスとして入手可能です。このファミリにはさまざまなパッケージがあります。このファミリは、短絡、過負荷、過熱、過電圧、ESD保護など、優れた保護機能と診断機能を誇っています。Classic HITFET™ 24Vファミリは、ラッチとリスタートの両方のデバイスオプションも提供しており、汎用性が高く、特定のアプリケーションニーズに合わせて簡単に調整できます。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.