2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
TRAVEO™ T2G CYT2CL
TRAVEO™ T2G CYT2CLは、従来のメーターコントローラーと低いディスプレイ解像度を提供し、消費電力とメモリを削減します
TRAVEO™ T2G CYT3DL
強力な240 MHz Arm® Cortex®-M7 CPU と最大4 MB のフラッシュで自動車のインストルメント クラスターとヘッドアップディスプレイ (HUD) を制御
TRAVEO™ T2G CYT4DN
TRAVEO™ T2G CYT4DN は、低消費電力とメモリを使用しながら、高いディスプレイ解像度、優れたパフォーマンス、動的コンテンツを備えた複数のディスプレイを提供します
TRAVEO™ T2G CYT4DN
TRAVEO™ T2G CYT4EN offers high display resolution, superior performance, and multiple displays with dynamic content while using less power and memory
ファミリーの比較
概要
インフィニオンの車載インストルメントクラスタ向けTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラファミリーは、車載インフォテインメントのディスプレイシステム向けに、より堅牢で機能豊富なグラフィックスエンジンを実現する新しいグラフィックスアーキテクチャを特長としています。これらのMCUは、従来のゲージ計器クラスターだけでなく、ハイブリッドおよび仮想計器クラスターもカバーする、最も広範なスケーラビリティを提供します。このイノベーションを後押しするのは、最大320MHzでクロックされる最大2つの -M7コアによって強化された強力な TRAVEO™T2GクラスタMCUファミリです。Arm®Cortex®この構成により、ASIL-B/SIL-2の安全性能を達成し、新たな業界標準を打ち立てます。最大6MBのフラッシュメモリと4MBのVRAMのメモリ容量を備えたこのマイクロコントローラには、EVITAの高レベルHSMが搭載されており、ハードウェア暗号化アクセラレータと強化された Arm® Cortex®-M0+専用ハードウェア保護メカニズムによりセキュリティが強化されています。 パッケージ・オプションは、汎用性の高い327ピンBGAからコンパクトな144ピンTEQFPまで多岐にわたります。TRAVEO™ T2G MCUは、CAN-FD、LIN、Gigabit Ethernet、CXPI、JPEGデコーダ、ビデオ入出力、2つのシリアルメモリインターフェイス(SMIF)など、さまざまな組み込みペリフェラルを備えており、包括的で堅牢なソリューションを実現します。
これらのMCU 内のグラフィックスエンジンは、従来の慣習とは異なり、グラフィックス処理のメモリ消費量を3〜5倍ほど削減します。 この最適化により、消費電力と全体的なコストが大幅に削減されます。 洗練された2.5D グラフィックスエンジンに支えられたTRAVEO™ T2G グラフィックスマイクロコントローラーは、最大1920 x 1080の優れた解像度で、完全に没入型の仮想インストルメントクラスターを簡単にサポートします。 さらに、新しいT2G-C シリーズMCU のエンジニアリングサンプルはすでにデビューしており、LPDDR4インターフェースと複雑な3D シーンを表示する機能を備えています。 これにより、設計者は、ユーザーを魅了し、関与させる最先端のヒューマンマシン インターフェース (HMI) を新たに自由に作成できます。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証の基準を満たすパートナーは、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を受けています。
このコラボレーション手法を通じて、インフィニオンは、HMI ツールが当社のマイクロコントローラーの主要なハードウェア機能とシームレスに連携する信頼できるパートナーのネットワークを確立することを目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化して最高のパフォーマンスを得ることができます。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファードデザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。 TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートが開発、保守、サポートを行う、機能豊富な成熟したドライバ レイヤーが利用可能になりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、納品パッケージにはノードロックライセンスが付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
インフィニオンの車載インストルメントクラスタ向けTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラファミリーは、車載インフォテインメントのディスプレイシステム向けに、より堅牢で機能豊富なグラフィックスエンジンを実現する新しいグラフィックスアーキテクチャを特長としています。これらのMCUは、従来のゲージ計器クラスターだけでなく、ハイブリッドおよび仮想計器クラスターもカバーする、最も広範なスケーラビリティを提供します。このイノベーションを後押しするのは、最大320MHzでクロックされる最大2つの -M7コアによって強化された強力な TRAVEO™T2GクラスタMCUファミリです。Arm®Cortex®この構成により、ASIL-B/SIL-2の安全性能を達成し、新たな業界標準を打ち立てます。最大6MBのフラッシュメモリと4MBのVRAMのメモリ容量を備えたこのマイクロコントローラには、EVITAの高レベルHSMが搭載されており、ハードウェア暗号化アクセラレータと強化された Arm® Cortex®-M0+専用ハードウェア保護メカニズムによりセキュリティが強化されています。 パッケージ・オプションは、汎用性の高い327ピンBGAからコンパクトな144ピンTEQFPまで多岐にわたります。TRAVEO™ T2G MCUは、CAN-FD、LIN、Gigabit Ethernet、CXPI、JPEGデコーダ、ビデオ入出力、2つのシリアルメモリインターフェイス(SMIF)など、さまざまな組み込みペリフェラルを備えており、包括的で堅牢なソリューションを実現します。
これらのMCU 内のグラフィックスエンジンは、従来の慣習とは異なり、グラフィックス処理のメモリ消費量を3〜5倍ほど削減します。 この最適化により、消費電力と全体的なコストが大幅に削減されます。 洗練された2.5D グラフィックスエンジンに支えられたTRAVEO™ T2G グラフィックスマイクロコントローラーは、最大1920 x 1080の優れた解像度で、完全に没入型の仮想インストルメントクラスターを簡単にサポートします。 さらに、新しいT2G-C シリーズMCU のエンジニアリングサンプルはすでにデビューしており、LPDDR4インターフェースと複雑な3D シーンを表示する機能を備えています。 これにより、設計者は、ユーザーを魅了し、関与させる最先端のヒューマンマシン インターフェース (HMI) を新たに自由に作成できます。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証の基準を満たすパートナーは、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を受けています。
このコラボレーション手法を通じて、インフィニオンは、HMI ツールが当社のマイクロコントローラーの主要なハードウェア機能とシームレスに連携する信頼できるパートナーのネットワークを確立することを目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化して最高のパフォーマンスを得ることができます。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファードデザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。 TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートが開発、保守、サポートを行う、機能豊富な成熟したドライバ レイヤーが利用可能になりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、納品パッケージにはノードロックライセンスが付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.