概要
インフィニオンの静電容量センサーは、次世代の車載アプリケーション向けに、超高感度と機能安全を両立しています。当社の優れた堅牢性は、容量成分と抵抗成分を個別に測定できる高度なI/Q復調によって実現されています。ハンズオン検出 (HOD) 、ボタンレス操作、次世代HMIコンセプトといった高度なアプリケーションは、当社の高信頼性センサーによって実現されます。
主な特長
- きわめて堅牢な測定原理
- 超高感度 (fFレンジ)
- 広い測定範囲
- アクティブ シールド
- 高解像度の静電容量センシング
- マルチチャネル センシング機能
- 機能安全に準拠
製品
概要
インフィニオンの静電容量センシングICは、高度なI/Q復調技術により、卓越した測定精度を実現します。静電容量成分と抵抗成分を分離することで、このシステムは最も過酷な環境でも高い信頼性と安定性を備えたセンシング結果を提供します。
フェムトファラド (fF) 単位での感度と最大15 bitの分解能を備えたこれらのソリューションにより、人のタッチ、近接、材料のばらつきなどのごくわずかな変化も検出できます。広い測定範囲により、ステアリングホイールのような大面積センシングから高精度な液面レベル監視まで、アプリケーション全体で柔軟に対応できます。
過酷な車載環境向けに設計されたインフィニオンの静電容量センサーは、優れた測定原理を活用し、堅牢な測定データを提供します。周波数ホッピング、アクティブ シールド、安定した信号処理などの機能により、ノイズの多い環境 (EMC) でも一貫した性能を確保します。
車載グレード認定 (AEC-Q100グレード1) と機能安全準拠設計により、ステアリングホイールのハンズオン検知やシート着座検知など、安全性が重要なアプリケーションに導入できます。耐久性と精度の両立により、長期的な信頼性を確保しつつ、システムの複雑さとメンテナンス要件を低減します。
インフィニオンの静電容量センシング ソリューションは、ISO 26262に準拠し、ASIL Bまでの機能安全要件をサポートするように設計されています。統合された診断機能と監視機能により、システムを安全に運用でき、自動車安全規格への準拠も容易になります。
これにより、これらのセンサーは、運転者監視、人の存在検知、システム制御入力など、安全性に関わる用途に適しています。また、これらのソリューションは、高精度センシングと安全性を考慮したアーキテクチャを組み合わせることにより、性能と信頼性の両方が求められる次世代の車載システムの実現に貢献します。
従来のタッチ ソリューションとは異なり、インフィニオンの静電容量センシングは、単純な入力検出をはるかに超える機能を提供します。同じセンシング技術で、人の存在を検知し、ジェスチャーや近接を検出し、さらには流体のレベルや品質まで測定できます。
用途は、直感的なタッチ インターフェースや非接触ドア ハンドルから、次世代HMIや液体監視システムまで多岐にわたります。この汎用性により、OEMは複数の用途にわたって単一のセンシング プラットフォームに標準化でき、システムの複雑さを低減しながら革新的なユーザー エクスペリエンスを実現できます。
インフィニオンの静電容量センシングICは、高度なI/Q復調技術により、卓越した測定精度を実現します。静電容量成分と抵抗成分を分離することで、このシステムは最も過酷な環境でも高い信頼性と安定性を備えたセンシング結果を提供します。
フェムトファラド (fF) 単位での感度と最大15 bitの分解能を備えたこれらのソリューションにより、人のタッチ、近接、材料のばらつきなどのごくわずかな変化も検出できます。広い測定範囲により、ステアリングホイールのような大面積センシングから高精度な液面レベル監視まで、アプリケーション全体で柔軟に対応できます。
過酷な車載環境向けに設計されたインフィニオンの静電容量センサーは、優れた測定原理を活用し、堅牢な測定データを提供します。周波数ホッピング、アクティブ シールド、安定した信号処理などの機能により、ノイズの多い環境 (EMC) でも一貫した性能を確保します。
車載グレード認定 (AEC-Q100グレード1) と機能安全準拠設計により、ステアリングホイールのハンズオン検知やシート着座検知など、安全性が重要なアプリケーションに導入できます。耐久性と精度の両立により、長期的な信頼性を確保しつつ、システムの複雑さとメンテナンス要件を低減します。
インフィニオンの静電容量センシング ソリューションは、ISO 26262に準拠し、ASIL Bまでの機能安全要件をサポートするように設計されています。統合された診断機能と監視機能により、システムを安全に運用でき、自動車安全規格への準拠も容易になります。
これにより、これらのセンサーは、運転者監視、人の存在検知、システム制御入力など、安全性に関わる用途に適しています。また、これらのソリューションは、高精度センシングと安全性を考慮したアーキテクチャを組み合わせることにより、性能と信頼性の両方が求められる次世代の車載システムの実現に貢献します。
従来のタッチ ソリューションとは異なり、インフィニオンの静電容量センシングは、単純な入力検出をはるかに超える機能を提供します。同じセンシング技術で、人の存在を検知し、ジェスチャーや近接を検出し、さらには流体のレベルや品質まで測定できます。
用途は、直感的なタッチ インターフェースや非接触ドア ハンドルから、次世代HMIや液体監視システムまで多岐にわたります。この汎用性により、OEMは複数の用途にわたって単一のセンシング プラットフォームに標準化でき、システムの複雑さを低減しながら革新的なユーザー エクスペリエンスを実現できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.