概要
バイポーラパワー半導体は、わずか数kWから数GWまでの電力範囲で最も多様なアプリケーション分野に適用されます。当社は、1200 V〜4400 Vの電圧範囲で61〜1070 Aの電流クラスの、サイリスタとダイオードを含む幅広いパワーモジュールをお客様に提供しています。これらのモジュールは、信頼性の高い圧着端子とはんだ接合技術で設計および製造されており、コストパフォーマンスが最適化されたアプリケーションの特定の要件に対応します。当社のモジュールは、ほぼすべての位相制御または整流器アプリケーション向けに、いくつかのシングルデバイスおよびデュアルデバイス トポロジーで提供されています。当社のモジュールのアプリケーション分野は、電動ドライブ、低電圧ソフトスターター、および汎用電源などです。
Eco Blockファミリーは、ドライブやUPSの無停電電源装置 (UPS)、ソフトスターター、バイパススイッチなどの整流器向けのコスト効率の高い大型モジュールの需要に対応します。さらに、このモジュールは大型電源や風車に最適です。ジャンクション温度が高いため、空冷設計のアプリケーションを目指しています。当社のEco Blockモジュールは、すべての重要な機能を備えており、高価な追加料金を削減しながら、圧力接触技術を利用しています。クラス最高のサイリスタとダイオードのブロッキング安定性を提供し、高い信頼性と優れた寿命を実現します。圧力接触技術は、最適な性能を得て生産を迅速かつクリーンに保つために、熱界面材料 (TIM) でも利用可能になるアーク放電を防ぐショートオンフェイル機能を保証します。
Prime Blockモジュールは、60 mmのフットプリントで600 A、50 mmでは330 Aを超える電流で最高の性能を発揮するように設計されています。これにより、オプションがない場合のモジュールの並列化を回避できます。Prime Blockモジュールは、産業用ACおよびDCドライブだけでなく、UPSの整流器やバイパスにも最適です。モジュールは、より優れた耐熱性とより高い動作温度に最適化されており、性能を限界を超えて押し上げています。その結果、Prime Blockは、よく知られた信頼性を維持しながら、それぞれのフットプリントで最高の電力密度を達成し、優れた寿命を実現します。当社の圧力コンタクトモジュールは、一般的にクラス最高のブロッキング安定性を提供し、はんだボンドモジュールははんだプロセスの100%X線最終ライン監視を受けています。
バイポーラパワー半導体は、わずか数kWから数GWまでの電力範囲で最も多様なアプリケーション分野に適用されます。当社は、1200 V〜4400 Vの電圧範囲で61〜1070 Aの電流クラスの、サイリスタとダイオードを含む幅広いパワーモジュールをお客様に提供しています。これらのモジュールは、信頼性の高い圧着端子とはんだ接合技術で設計および製造されており、コストパフォーマンスが最適化されたアプリケーションの特定の要件に対応します。当社のモジュールは、ほぼすべての位相制御または整流器アプリケーション向けに、いくつかのシングルデバイスおよびデュアルデバイス トポロジーで提供されています。当社のモジュールのアプリケーション分野は、電動ドライブ、低電圧ソフトスターター、および汎用電源などです。
Eco Blockファミリーは、ドライブやUPSの無停電電源装置 (UPS)、ソフトスターター、バイパススイッチなどの整流器向けのコスト効率の高い大型モジュールの需要に対応します。さらに、このモジュールは大型電源や風車に最適です。ジャンクション温度が高いため、空冷設計のアプリケーションを目指しています。当社のEco Blockモジュールは、すべての重要な機能を備えており、高価な追加料金を削減しながら、圧力接触技術を利用しています。クラス最高のサイリスタとダイオードのブロッキング安定性を提供し、高い信頼性と優れた寿命を実現します。圧力接触技術は、最適な性能を得て生産を迅速かつクリーンに保つために、熱界面材料 (TIM) でも利用可能になるアーク放電を防ぐショートオンフェイル機能を保証します。
Prime Blockモジュールは、60 mmのフットプリントで600 A、50 mmでは330 Aを超える電流で最高の性能を発揮するように設計されています。これにより、オプションがない場合のモジュールの並列化を回避できます。Prime Blockモジュールは、産業用ACおよびDCドライブだけでなく、UPSの整流器やバイパスにも最適です。モジュールは、より優れた耐熱性とより高い動作温度に最適化されており、性能を限界を超えて押し上げています。その結果、Prime Blockは、よく知られた信頼性を維持しながら、それぞれのフットプリントで最高の電力密度を達成し、優れた寿命を実現します。当社の圧力コンタクトモジュールは、一般的にクラス最高のブロッキング安定性を提供し、はんだボンドモジュールははんだプロセスの100%X線最終ライン監視を受けています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.