これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スキャニングSAR ADC (Scan_ADC)
PSOCファミリー向けの効率的なスキャニングSAR ADCサポート
-
このページ
概要
スキャニングSAR ADCコンポーネントは、PSoCファミリに存在するSAR(「逐次比較レジスタ」)ADCのバージョンに対して、構成、回路図、およびファームウェアレベルでのサポートを提供します。最大16のアナログチャンネル(特定のデバイスに依存するソースからのもの)を、オンデマンドまたは連続的に自動的にスキャンでき、結果は個々の結果レジスタに保存されます。スキャンスケジューラは、特定のセトリング時間と全体的なスキャンレート要件に対応するように、内部サンプリング動作とクロックを調整します。平均化は、スキャン内の任意のチャネルに適用できます。
- PSoC™ 4 および PSoC™ 6 で利用可能
- ハードウェアでのインターリーブまたはチャネルシーケンシャル平均化
- 最大16ビットの分解能(平均化)
- 最大1Mspsの集約サンプルレート
- シングルエンドと差動モード
- スケジューラは、スキャンレートに合わせてセトリング時間とクロックを最適化します
- 最大16個のアナログ信号を自動的にスキャン
- 4つのランタイム選択可能な構成
スキャニングSAR ADCコンポーネントは、PSoCファミリに存在するSAR(「逐次比較レジスタ」)ADCのバージョンに対して、構成、回路図、およびファームウェアレベルでのサポートを提供します。最大16のアナログチャンネル(特定のデバイスに依存するソースからのもの)を、オンデマンドまたは連続的に自動的にスキャンでき、結果は個々の結果レジスタに保存されます。スキャンスケジューラは、特定のセトリング時間と全体的なスキャンレート要件に対応するように、内部サンプリング動作とクロックを調整します。平均化は、スキャン内の任意のチャネルに適用できます。
- PSoC™ 4 および PSoC™ 6 で利用可能
- ハードウェアでのインターリーブまたはチャネルシーケンシャル平均化
- 最大16ビットの分解能(平均化)
- 最大1Mspsの集約サンプルレート
- シングルエンドと差動モード
- スケジューラは、スキャンレートに合わせてセトリング時間とクロックを最適化します
- 最大16個のアナログ信号を自動的にスキャン
- 4つのランタイム選択可能な構成