これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Wi-Fi 6/6E(802.11ax)+ Bluetooth®コンボソリューションは、プレミアムWi-FiとBluetooth®およびBluetooth® Low Energy(LE)を組み合わせて、シングルバンド、デュアルバンド、およびトライバンドの無線構成で信頼性の高い高性能接続を提供します。これらの製品は、インフィニオンの多用途で柔軟なアーキテクチャを活用し、スマートウォッチからビルオートメーション、ハンドヘルドから家電製品まで、あらゆるIoTアプリケーションに対応します。
主な特長
- 最大1.2 GbpsのWi-Fi 6/6Eデータレート
- 1x1および2x2構成で提供
- SDIO、PCIe、USB、およびUARTインターフェース
- Linux、Android、およびRTOSをサポート
- Wi-FiとBluetooth®の共存
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 6/6Eファミリーは、最先端の Wi-Fi + Bluetooth® をシングルチップに統合しています。2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz の周波数帯域で動作し、既存無線規格のアクセス ポイントまたはクライアント デバイスにも接続動作可能です。
新たに開放された6 GHz帯域 (Wi-Fi 6E) は、比較的混雑していない周波数帯において多数のチャネルを提供し、要求の厳しいアプリケーションにおいても高性能かつ低遅延の通信を実現します。インフィニオンの革新的なアーキテクチャは、さまざまなユースケースで電力効率と信頼性を向上させます。
この製品ファミリーには、インフィニオン製MCUや他社製MCU、Linuxベースのマイクロプロセッサ(MPU)と組み合わせることができる製品を含みます。当社の柔軟なソフトウェアアーキテクチャにより、異なるホストプラットフォーム間で簡単に移植できます。
インフィニオンの高度な共存技術は、Wi-Fiと Bluetooth® の信頼性の高い動作を保証し、2つの無線が同時に動作する場合のパフォーマンス低下と接続の問題を最小限に抑えます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 6/6E + Bluetooth® 5.xコンボファミリーは、802.11ax トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz) をサポートし、Wi-Fiマーケットをリードします。ソリューションは、1x1 SISOと2x2 MIMO構成の両方が含まれ、SDIO、PCIe、USB、UARTホスト インターフェースをカバーします。
AIROC™ Wi-Fi 6/6Eは、混雑したネットワーク環境でも非常に低遅延かつ高品質なビデオ/オーディオストリーミングやゲーム体験を可能にします。
その他の技術的利点には、レンジの拡大ならびにネットワークの堅牢性があります。インフィニオンの革新的なアーキテクチャは、Wi-Fi 6 規格に基づきバッテリー寿命とユーザーエクスペリエンスを効率的に向上させるための機能強化を行っています。
AIROC™ Wi-Fi 6/6E のユニークな利点は、マルチチャネルオーディオおよびビデオストリーミング、低遅延インタラクティブビデオ、その他の高スループットアプリケーションなどの高度なユースケースを可能にします。
当社のソリューションは、バッテリー駆動アプリケーションや、熱制御が懸念される可能性のある小型サイズ製品の設計に役立つ、強化された電力効率を特長としています。
最適なアプリケーション
- 信頼性
Wi-Fi 6Eは、6GHz帯域を使用することで家庭内の干渉問題を減らすことを約束します。
- レンジ/輻輳
Wi-Fi 6 規格には、IoT製品にとって重要なレンジと輻輳の問題に対処する多くの機能があります。
- 消費電力
多くのバッテリー駆動または消費電力にセンシティブなIoT製品にとって、Wi-Fi 6は画期的なメリットをもたらします。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiおよび Bluetooth® ソリューションは、グローバルな規制認証の厳しい要件を満たしています。 当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューションと、製品レベルで認証可能な柔軟なソリューションを提供します。
当社のコンボソリューションは、Bluetooth® SIG認定も取得しており、Wi-Fi Allianceシステムレベルの認定要件を満たしているため、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で普及している多くのアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 6/6Eファミリーは、最先端の Wi-Fi + Bluetooth® をシングルチップに統合しています。2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz の周波数帯域で動作し、既存無線規格のアクセス ポイントまたはクライアント デバイスにも接続動作可能です。
新たに開放された6 GHz帯域 (Wi-Fi 6E) は、比較的混雑していない周波数帯において多数のチャネルを提供し、要求の厳しいアプリケーションにおいても高性能かつ低遅延の通信を実現します。インフィニオンの革新的なアーキテクチャは、さまざまなユースケースで電力効率と信頼性を向上させます。
この製品ファミリーには、インフィニオン製MCUや他社製MCU、Linuxベースのマイクロプロセッサ(MPU)と組み合わせることができる製品を含みます。当社の柔軟なソフトウェアアーキテクチャにより、異なるホストプラットフォーム間で簡単に移植できます。
インフィニオンの高度な共存技術は、Wi-Fiと Bluetooth® の信頼性の高い動作を保証し、2つの無線が同時に動作する場合のパフォーマンス低下と接続の問題を最小限に抑えます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 6/6E + Bluetooth® 5.xコンボファミリーは、802.11ax トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz) をサポートし、Wi-Fiマーケットをリードします。ソリューションは、1x1 SISOと2x2 MIMO構成の両方が含まれ、SDIO、PCIe、USB、UARTホスト インターフェースをカバーします。
AIROC™ Wi-Fi 6/6Eは、混雑したネットワーク環境でも非常に低遅延かつ高品質なビデオ/オーディオストリーミングやゲーム体験を可能にします。
その他の技術的利点には、レンジの拡大ならびにネットワークの堅牢性があります。インフィニオンの革新的なアーキテクチャは、Wi-Fi 6 規格に基づきバッテリー寿命とユーザーエクスペリエンスを効率的に向上させるための機能強化を行っています。
AIROC™ Wi-Fi 6/6E のユニークな利点は、マルチチャネルオーディオおよびビデオストリーミング、低遅延インタラクティブビデオ、その他の高スループットアプリケーションなどの高度なユースケースを可能にします。
当社のソリューションは、バッテリー駆動アプリケーションや、熱制御が懸念される可能性のある小型サイズ製品の設計に役立つ、強化された電力効率を特長としています。
最適なアプリケーション
- 信頼性
Wi-Fi 6Eは、6GHz帯域を使用することで家庭内の干渉問題を減らすことを約束します。
- レンジ/輻輳
Wi-Fi 6 規格には、IoT製品にとって重要なレンジと輻輳の問題に対処する多くの機能があります。
- 消費電力
多くのバッテリー駆動または消費電力にセンシティブなIoT製品にとって、Wi-Fi 6は画期的なメリットをもたらします。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiおよび Bluetooth® ソリューションは、グローバルな規制認証の厳しい要件を満たしています。 当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューションと、製品レベルで認証可能な柔軟なソリューションを提供します。
当社のコンボソリューションは、Bluetooth® SIG認定も取得しており、Wi-Fi Allianceシステムレベルの認定要件を満たしているため、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で普及している多くのアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.