これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth® LinuxおよびAndroid用ドライバ
接続性向上のための独自およびオープンソースのLinuxサポートモデル
-
このページ
概要
インフィニオンは、組み込みコネクティビティ市場の進化する要件に対応するように設計された、AIROC™のWi-FiおよびAIROC™のBluetooth Linuxソリューションを完全に提供できる柔軟なエコシステムを構築しました。
プロプライエタリでオープンソースのLinuxパッケージは、パートナーエコシステムとLinuxオープンソースコミュニティを活用して進化しています。
具体的には、独自のLinuxサポートモデル内で、CPUメーカーは、標準のLinuxリリースプロセスの一部として、Linuxカーネル、関連するデバイスドライバー、評価プラットフォーム、および必要なすべてのサポートを提供します。その後、量産モジュールサプライヤは、コネクタを介してボードに接続するか、または意図した開発プラットフォームに直接存在するインフィニオンベースのWi-Fi/Bluetoothモジュールをサポートします。
逆に、新しいLinuxオープンソースモデルでは、kernel.org がサポートする任意のホストアーキテクチャとプラットフォーム(en:users:drivers:brcm80211 [Linux Wireless])の使用が可能になります。オープンソースコミュニティを活用することで、オープンソース(例:iMX6 UVELKおよびMurata 1DX上のFMACドライバーを使用したクイックスタート)ドライバーは、より幅広いオーディエンスと幅広いユースケースにさらされた結果、クローズドソースの代替手段よりも迅速に反復、革新、改善を行うことができます。最後に、オープンソースドライバーの統合は、このプロセスのサポートに熟達しているオープンソースコミュニティによって促進されます。
インフィニオンは、組み込みコネクティビティ市場の進化する要件に対応するように設計された、AIROC™のWi-FiおよびAIROC™のBluetooth Linuxソリューションを完全に提供できる柔軟なエコシステムを構築しました。
プロプライエタリでオープンソースのLinuxパッケージは、パートナーエコシステムとLinuxオープンソースコミュニティを活用して進化しています。
具体的には、独自のLinuxサポートモデル内で、CPUメーカーは、標準のLinuxリリースプロセスの一部として、Linuxカーネル、関連するデバイスドライバー、評価プラットフォーム、および必要なすべてのサポートを提供します。その後、量産モジュールサプライヤは、コネクタを介してボードに接続するか、または意図した開発プラットフォームに直接存在するインフィニオンベースのWi-Fi/Bluetoothモジュールをサポートします。
逆に、新しいLinuxオープンソースモデルでは、kernel.org がサポートする任意のホストアーキテクチャとプラットフォーム(en:users:drivers:brcm80211 [Linux Wireless])の使用が可能になります。オープンソースコミュニティを活用することで、オープンソース(例:iMX6 UVELKおよびMurata 1DX上のFMACドライバーを使用したクイックスタート)ドライバーは、より幅広いオーディエンスと幅広いユースケースにさらされた結果、クローズドソースの代替手段よりも迅速に反復、革新、改善を行うことができます。最後に、オープンソースドライバーの統合は、このプロセスのサポートに熟達しているオープンソースコミュニティによって促進されます。