これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
I2C (SCB_I2C_PDL)
簡単なI2C設定: マスター、スレーブなどのSCB_I2C_PDLコンポーネント
-
このページ
概要
SCB_I2C_PDLコンポーネントは、I2Cスレーブ、マスター、およびマスター/スレーブ操作構成をサポートします。I2Cバスは、Philips 社によって開発された、業界標準の2 線式ハードウェア インターフェースです。マスターは、I2Cバスの全通信を開始し、すべてのスレーブ デバイスへクロックを供給します。
SCB_I2C_PDLコンポーネントは、最大1000kbpsの標準クロック速度をサポートします。NXP I2Cバス仕様で定義されているI2C標準モード、高速モード、および高速モードPlusデバイスと互換性があります。SCB_I2C_PDLコンポーネントは、他のサードパーティ製スレーブおよびマスターデバイスと互換性があります。
SCB_I2C_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_scb ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- 業界標準のNXP I2Cバスインターフェース
- スレーブ、マスター、マスタースレーブ操作をサポート
- 100/400/1000kbpsのデータレートをサポート
- ハードウェア アドレスの一致、複数のアドレス
- アドレス一致時のディープスリープからのウェイクアップ
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング ο ο インターフェイス (API) のみ)
SCB_I2C_PDLコンポーネントは、I2Cスレーブ、マスター、およびマスター/スレーブ操作構成をサポートします。I2Cバスは、Philips 社によって開発された、業界標準の2 線式ハードウェア インターフェースです。マスターは、I2Cバスの全通信を開始し、すべてのスレーブ デバイスへクロックを供給します。
SCB_I2C_PDLコンポーネントは、最大1000kbpsの標準クロック速度をサポートします。NXP I2Cバス仕様で定義されているI2C標準モード、高速モード、および高速モードPlusデバイスと互換性があります。SCB_I2C_PDLコンポーネントは、他のサードパーティ製スレーブおよびマスターデバイスと互換性があります。
SCB_I2C_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_scb ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- 業界標準のNXP I2Cバスインターフェース
- スレーブ、マスター、マスタースレーブ操作をサポート
- 100/400/1000kbpsのデータレートをサポート
- ハードウェア アドレスの一致、複数のアドレス
- アドレス一致時のディープスリープからのウェイクアップ
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング ο ο インターフェイス (API) のみ)