2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
IoTセンサープラットフォーム
インフィニオンのXENSIV™ コネクテッドセンサーキット (CSK) は、迅速なIoT デバイス開発用のIoT センサープラットフォームです
-
このページ
概要
センサーベースのIoT ユースケースのプロトタイピングは、スマートIoT システムを展開する準備が整うまで、リソースを大量に消費する可能性があります。 インフィニオンは、IoT デバイスの開発においてハードウェアおよびソフトウェアエンジニアをサポートするために、カスタマイズされたIoT ソリューションの迅速なプロトタイピングと開発のためのIoTセンサープラットフォームであるXENSIV™ コネクテッドセンサーキット (CSK) を提供しています。
利点
- レーダーまたはCO2キット
- プロトタイプバッテリーIoTデバイス
- 最適化された消費電力
- フィールドトライアルに最適
- 迅速な開発と展開
- ModusToolbox™
- <>Secureクラウドオンボーディングと管理のコード例 セキュア
- キットプロビジョニング
概要
インフィニオンのXENSIV™コネクテッドセンサーキット(CSK)は、IoTデバイス開発における4つの大きな課題、すなわち、私たちを取り巻く世界のセンシング(センス)、生データの理解(コンピューティング)、デバイスのクラウドへの接続(接続)、ハードウェアセキュリティ(セキュア)を解決します。これにより、レーダーや環境センサーなどのインフィニオンのセンサーをベースにした新しいプロトタイプのアイデアを作成することができます。このキットは、開発エコシステムに基づいて製品を迅速に設計、開発、製造したいと考えているIoT分野の企業を対象としています。センサー駆動のIoT製品とユースケースのテスト、およびプロトタイピングをサポートします。このキットを使用すると、概念実証から完全に開発され、最終的なIoT設計までの時間を大幅に短縮できます。
Eager to get your hands on the CSK? Right now, it is available in four distinct versions:
- The KIT_CSK_BGT60TR13C offers real-time evaluation of the XENSIV™ BGT60TR13C radar sensor and XENSIV™ DPS368 pressure sensor, with cloud-based data visualization, and supports use cases such as presence detection, static distance measurement, and smart entrance counting.
- The KIT_CSK_BGT60UTR11AIP is designed for real-time evaluation of the XENSIV™ BGT60UTR11AIP radar sensor, with cloud-based data visualization, and supports use cases such as presence detection and static distance measurement.
- The KIT_CSK_PASCO2 provides real-time evaluation of the XENSIV™ PASCO2V01 (12 V) gas sensor and XENSIV™ DPS368 pressure sensor, with cloud-based data visualization.
- The KIT_CSK_PASCO2_5V provides real-time evaluation of the XENSIV™ PASCO2V15 (5 V) gas sensor and XENSIV™ DPS368 pressure sensor, with cloud-based data visualization.
どちらのキットもベースボードと、レーダーまたはCO2 センサーウィングボードで構成されています。レーダーバージョンとCO2 バージョンのどちらを選択しても、ベースボードには次の機能と利点があります。
付属のPSoC™ 6マイクロコントローラは、超低電力40nmテクノロジーを備えた高性能の150MHzおよび100MHzデュアルコア Arm® Cortex®-M4およびArm® Cortex®-M0+アーキテクチャを提供し、アクティブパワーモードでの消費はわずか22μA/MHzです。 一方、OPTIGA™ TRUST Mは、安全なデータストレージを備えた統合されたハードウェアベースの安全な実行環境を提供します。そして最後に、AIROC™は、ModusToolbox™とAmazon Web Servicesなどのクラウドサービスサポートにより、クラス最高のWi-Fi接続オプションを提供しています。
要約すると、ベースボードはスモールフォームファクタ(22.5 mm x 63 mm x 30 mm)で提供され、Adafruit Featherと互換性があり、Wi-FiおよびBluetooth® 5.0準拠のコンボ無線モジュールが含まれており、電力が最適化された設計で、バッテリーで展開可能で、FCCおよびCEの事前認定ラピッドIoTモジュールです。さらに、ModusToolbox™へのシームレスな統合を楽しむことができます。
XENSIV™ CSK に導入されたインフィニオンの迅速な IoT Connect SOM プラットフォームは、ハードウェア、ファームウェア、クラウドアーティファクトを提供し、モノのインターネットへの迅速なオンボーディングを可能にします。 双方向XENSIV™ センサーからクラウドへのデータ通信が安全に有効になります。 XENSIV™ CSK は、インフィニオンのハードウェアをリモートでプロビジョニング、監視、管理することを可能にする、事前に実装されたインフィニオンのプロトタイピングセンサーシステムです。 Sensor2cloud キットのセットアップ時間はわずか10分で、センサーデータの収集と解釈、およびセンサーデータのダウンロードのための専用のクラウドデモプラットフォームへの12か月間の無料ユーザーアクセスが可能です。
インフィニオンは、ModusToolbox™マルチプラットフォーム開発ツールにより、以下のようなセンサーおよびコネクティビティのユースケース向けの汎用センサーライブラリとアプリケーションサンプルコードを備えたオールインワンのIoT開発エコシステムを提供します。
- レーダー存在検出 - アプリケーションが設定された距離内の人間の存在を検出できるようにします。
- レーダーエントランスカウンター - インフィニオンのXENSIV™ 60 GHzレーダーおよびスマートエントランスカウンターは、ある場所に出入りする人の数をカウントするソリューションを提供します。
- CO2レベルのモニタリング - 建物の断熱効率が向上すれば、気候変動の影響を緩和することができますが、断熱性の高い建物が必ずしも人間の健康に良いとは限りません。
- XENSIV™ コネクテッドセンサーキットとModusToolbox™ を組み合わせることで、まさに簡単なIoTセンサー開発を実現できます。
インフィニオンのXENSIV™コネクテッドセンサーキット(CSK)は、IoTデバイス開発における4つの大きな課題、すなわち、私たちを取り巻く世界のセンシング(センス)、生データの理解(コンピューティング)、デバイスのクラウドへの接続(接続)、ハードウェアセキュリティ(セキュア)を解決します。これにより、レーダーや環境センサーなどのインフィニオンのセンサーをベースにした新しいプロトタイプのアイデアを作成することができます。このキットは、開発エコシステムに基づいて製品を迅速に設計、開発、製造したいと考えているIoT分野の企業を対象としています。センサー駆動のIoT製品とユースケースのテスト、およびプロトタイピングをサポートします。このキットを使用すると、概念実証から完全に開発され、最終的なIoT設計までの時間を大幅に短縮できます。
Eager to get your hands on the CSK? Right now, it is available in four distinct versions:
- The KIT_CSK_BGT60TR13C offers real-time evaluation of the XENSIV™ BGT60TR13C radar sensor and XENSIV™ DPS368 pressure sensor, with cloud-based data visualization, and supports use cases such as presence detection, static distance measurement, and smart entrance counting.
- The KIT_CSK_BGT60UTR11AIP is designed for real-time evaluation of the XENSIV™ BGT60UTR11AIP radar sensor, with cloud-based data visualization, and supports use cases such as presence detection and static distance measurement.
- The KIT_CSK_PASCO2 provides real-time evaluation of the XENSIV™ PASCO2V01 (12 V) gas sensor and XENSIV™ DPS368 pressure sensor, with cloud-based data visualization.
- The KIT_CSK_PASCO2_5V provides real-time evaluation of the XENSIV™ PASCO2V15 (5 V) gas sensor and XENSIV™ DPS368 pressure sensor, with cloud-based data visualization.
どちらのキットもベースボードと、レーダーまたはCO2 センサーウィングボードで構成されています。レーダーバージョンとCO2 バージョンのどちらを選択しても、ベースボードには次の機能と利点があります。
付属のPSoC™ 6マイクロコントローラは、超低電力40nmテクノロジーを備えた高性能の150MHzおよび100MHzデュアルコア Arm® Cortex®-M4およびArm® Cortex®-M0+アーキテクチャを提供し、アクティブパワーモードでの消費はわずか22μA/MHzです。 一方、OPTIGA™ TRUST Mは、安全なデータストレージを備えた統合されたハードウェアベースの安全な実行環境を提供します。そして最後に、AIROC™は、ModusToolbox™とAmazon Web Servicesなどのクラウドサービスサポートにより、クラス最高のWi-Fi接続オプションを提供しています。
要約すると、ベースボードはスモールフォームファクタ(22.5 mm x 63 mm x 30 mm)で提供され、Adafruit Featherと互換性があり、Wi-FiおよびBluetooth® 5.0準拠のコンボ無線モジュールが含まれており、電力が最適化された設計で、バッテリーで展開可能で、FCCおよびCEの事前認定ラピッドIoTモジュールです。さらに、ModusToolbox™へのシームレスな統合を楽しむことができます。
XENSIV™ CSK に導入されたインフィニオンの迅速な IoT Connect SOM プラットフォームは、ハードウェア、ファームウェア、クラウドアーティファクトを提供し、モノのインターネットへの迅速なオンボーディングを可能にします。 双方向XENSIV™ センサーからクラウドへのデータ通信が安全に有効になります。 XENSIV™ CSK は、インフィニオンのハードウェアをリモートでプロビジョニング、監視、管理することを可能にする、事前に実装されたインフィニオンのプロトタイピングセンサーシステムです。 Sensor2cloud キットのセットアップ時間はわずか10分で、センサーデータの収集と解釈、およびセンサーデータのダウンロードのための専用のクラウドデモプラットフォームへの12か月間の無料ユーザーアクセスが可能です。
インフィニオンは、ModusToolbox™マルチプラットフォーム開発ツールにより、以下のようなセンサーおよびコネクティビティのユースケース向けの汎用センサーライブラリとアプリケーションサンプルコードを備えたオールインワンのIoT開発エコシステムを提供します。
- レーダー存在検出 - アプリケーションが設定された距離内の人間の存在を検出できるようにします。
- レーダーエントランスカウンター - インフィニオンのXENSIV™ 60 GHzレーダーおよびスマートエントランスカウンターは、ある場所に出入りする人の数をカウントするソリューションを提供します。
- CO2レベルのモニタリング - 建物の断熱効率が向上すれば、気候変動の影響を緩和することができますが、断熱性の高い建物が必ずしも人間の健康に良いとは限りません。
- XENSIV™ コネクテッドセンサーキットとModusToolbox™ を組み合わせることで、まさに簡単なIoTセンサー開発を実現できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.