これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
USB-C PD MCU搭載EZ-PD™ PMG1-B1バッテリー充電コントローラー
昇降圧バッテリー充電コントローラーを内蔵した EZ-PD™ PMG1-B1 USB PDマイクロコントローラーを使用して、バッテリー駆動のアプライアンスを USB-C に変換
USB-C および PD 搭載した、EZ-PD™ PMG1-S0 高電圧マイクロコントローラ
水分検出機能を備えた次のUSB-Cアプリケーション向けのワンチップソリューション
USB-C および パワーデリバリ ーを搭載した、EZ-PD™ PMG1-S1 高電圧マイクロコントローラー
デュアル・ロール・ポートをサポートする最もシンプルなUSB-C HV MCUで、モイスト検出機能も搭載
USB PD 搭載した、EZ-PD™ PMG1-S2 高電圧マイクロコントローラー
デュアルロールポートUSB-C PD(USBフルスピードデバイス付き)(モイスト検出を含む)
EZ-PD™ PMG1-S3 高電圧マイクロコントローラー (USB-C および PD 搭載)
(モイスト検出を含む)最大240W EPRをサポートするUSB機能を備えたデュアルロールポート USB-C PD
EZ-PD™ PMG1-B2 Battery Charge Controller with USB-C PD MCU
Convert your battery-powered appliances to USB-C with EZ-PD™ PMG1-B2 USB PD microcontroller with an integrated buck-boost battery charge controller.
ファミリーの比較
概要
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代)は、USBパワーデリバリ (PD) を備えた高電圧マイクロコントローラー (MCU) のポートフォリオです。 EZ-PD™ PMG1 MCUは、市場で実証済みの USB PDスタックを備えており、仕様に準拠しているだけでなく相互接続性を保証します。 これは、今日の市場で唯一の高電圧でプログラム可能なUSBパワーデリバリソリューションであり、最大256 KBのフラッシュと32 KBのRAMを備えた Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUコア、USBフルスピードデバイス機能と、アナログおよびデジタル周辺機器とのインターフェースを搭載しています。
また、EZ-PD™ PMG1は、最大28Vの高電圧回路(レギュレーター、FETゲートドライバ、過電圧および過電流による故障保護など)を統合し、堅牢で使いやすいソリューションを実現します。
高電圧 USB-C PDポートとの間で電力を供給したり消費したり、マイクロコントローラーを活用して様々な構成機能を提供する組み込みシステムを対象としています。 ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKとの統合ファームウェアビューを提供し、すべての EZ-PD™ PMG1デバイスとの間のシームレスな移行を可能にします。
- -完全な USB PDシステムソリューションに必要な高電圧保護回路およびゲートドライバと USB PD MCUの統合による面積とBOMの節約。
- ModusToolbox™ソフトウェア上のEZ-PD™ PMG1 SDKは、豊富なコード例とさまざまなサポートドキュメントを備えており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオにあるすべてのデバイスとの間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオも提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの標準規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになることでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代)は、USBパワーデリバリ (PD) を備えた高電圧マイクロコントローラー (MCU) のポートフォリオです。 EZ-PD™ PMG1 MCUは、市場で実証済みの USB PDスタックを備えており、仕様に準拠しているだけでなく相互接続性を保証します。 これは、今日の市場で唯一の高電圧でプログラム可能なUSBパワーデリバリソリューションであり、最大256 KBのフラッシュと32 KBのRAMを備えた Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUコア、USBフルスピードデバイス機能と、アナログおよびデジタル周辺機器とのインターフェースを搭載しています。
また、EZ-PD™ PMG1は、最大28Vの高電圧回路(レギュレーター、FETゲートドライバ、過電圧および過電流による故障保護など)を統合し、堅牢で使いやすいソリューションを実現します。
高電圧 USB-C PDポートとの間で電力を供給したり消費したり、マイクロコントローラーを活用して様々な構成機能を提供する組み込みシステムを対象としています。 ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKとの統合ファームウェアビューを提供し、すべての EZ-PD™ PMG1デバイスとの間のシームレスな移行を可能にします。
- -完全な USB PDシステムソリューションに必要な高電圧保護回路およびゲートドライバと USB PD MCUの統合による面積とBOMの節約。
- ModusToolbox™ソフトウェア上のEZ-PD™ PMG1 SDKは、豊富なコード例とさまざまなサポートドキュメントを備えており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオにあるすべてのデバイスとの間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオも提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの標準規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになることでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.